Com as mais recentes inovações tecnológicas e pessoal qualificado, a B&R está sempre à frente das tendências de mercado.

Isso não é diferente no setor de montadoras automotivas. Ao fornecer soluções totalmente escaláveis e flexíveis, integração completa de hardware e sistemas de alta disponibilidade, a B&R pode atender a todos os requisitos para montagem final de veículos.

Uma ampla gama de soluções da B&R permite a máxima qualidade e desempenho em todas as estações de montagem - incluindo a integração perfeita de várias linhas - desde linhas de montagem e sistemas de transporte até a colaboração de robôs de máquina a ser implementada em breve.

Máquina modular

A B&R oferece soluções de hardware e software para o desenvolvimento rápido e fácil de máquinas mecatrônicas com opções que podem satisfazer facilmente os requisitos do usuário final.

  • Servomotores com acionamento integrado: ACOPOSmotor
  • Servomotores com um inversor IP67 montado descentralizado ACOPOSremote
  • I/Os IP67 e IP20, módulos de segurança opcionais: Módulos de I/O's X20, X67
  • Motores de passo: 80MP e ACOPOSmicro
  • Design de máquina modular

A B&R oferece aos fabricantes de máquinas uma seleção abrangente de tipos de motores. O conceito de controle de movimento genérico (GMC) permite que o software seja desenvolvido independentemente do tipo de motor. Para cada módulo mecatrônico em uma máquina, o OEM pode selecionar qualquer solução que ofereça a maior quantidade de liberdade, o que economiza tempo, recursos e dinheiro.

CNC & Robótica

B&R melhora a eficiência de máquinas e sistemas através da combinação de CNC, robótica e "motion control" em uma única plataforma de software denominada de Controle de Movimento Genérico (GMC - Generic Motion Control). Uma característica que torna o GMC único é que ele pode ser usado para todos os tipos de drives, incluíndo drives hidráulicos e tecnologia de servos. GMC integra-se sem problemas a aplicação da máquina, permitindo que ele seja personalizado para a tarefa específica rápidamente. A flexibilidade do GMC também permite uma fácil integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes.

  • Unificação entre CNC, robótica e "motion control"
  • Para todos os tipos de drives
  • Tecnologia de Segurança Integrada
  • Integração direta com a aplicação da máquina
  • Integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes
Garantia de qualidade com um sistema de visão integrado

A B&R oferece um portfólio de visão inteligente e flexível, composto por câmeras, lentes, equipamentos de iluminação e software. A integração perfeita no sistema de controle da B&R permite a troca de dados síncrona em todo o sistema. As funções de processamento de imagem são fáceis de configurar e os aplicativos podem ser criados sem muito esforço de programação.

Generic Motion Control

Conforme os processos nas linhas de produção continuam a ser sincronizados com as correias transportadoras, a divisão entre manuseio de materiais e produção está desaparecendo. Alcançando os níveis de precisão e velocidade necessários para esses processos, é necessário exigir uma solução de controle altamente complexa. Com o controle de movimento genérico da B&R (GMC), as correias transportadoras e os robôs agora podem ser facilmente sincronizados com um alto grau de precisão.

Liberdade com PLCopen

A B&R fornece blocos de funções PLCopen facilmente configuráveis, feitos sob medida para essas tarefas. Eles podem ser usados para todos os tipos de cinemática de robôs e até permitem que os robôs sejam sincronizados com várias correias transportadoras. As interfaces também são ideais para integrar sistemas de visualização de máquinas. O robô pode mover-se livremente durante a fase de sincronização, o que também permite a manipulação complexa do produto. Uma característica especial do GMC é que a correia transportadora está totalmente integrada na aplicação. Um sensor externo que fornece informações sobre a posição atual da correia transportadora é tudo o que é necessário.

Hardware independente

O GMC é independente de hardware, o que permite o uso de diferentes sistemas de acionamento com diferentes cinemáticas. O aplicativo pode ser criado rápida e facilmente atualizado mais tarde. O robô pode ser substituído ou as correias transportadoras podem ser atualizadas a qualquer momento sem uma quantidade significativa de novos trabalhos de desenvolvimento. A maioria do software pode ser usado como-é sem qualquer alteração.


  • Hardware independente
  • Simples programação
  • Número ilimitado de correias transportadoras
  • Infinitas possibilidades de expansão
  • Pode ser usado para toda a cinemática
Produtos IHM personalizados

Uma unidade operacional personalizada da B&R, em seu próprio design corporativo e tecnicamente otimizada para sua aplicação, irá gerar vantagem competitiva para sua empresa. Dispositivos padrão nem sempre são a melhor solução para requisitos exclusivos. As demandas técnicas e projetos especiais requerem unidades operacionais especialmente adaptadas. A B&R é o parceiro certo para esse tipo de trabalho - com presença global e pessoal local para discutir suas necessidades. O desenvolvimento de unidades operacionais personalizadas é um negócio central da B&R. É por isso que engenheiros especializados são 100% dedicados a projetos específicos do cliente. Isso garante o desenvolvimento de produtos de última geração e torna os desenvolvimentos customizados um padrão da B&R.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo