A tendência de realizar mudanças frequentes no design de veículos significa que o maquinário para criar todas as formas e formatos de carroceria de metal deve ser rapidamente adaptado às mudanças.
O aumento constante de variações de modelos exige uma grande flexibilidade na linha de produção e seus sistemas. A B&R é o maior fornecedor de automação, onde soluções escaláveis são necessárias, fornecendo o mais alto nível de flexibilidade e compatibilidade da máquina.
Todas as tecnologias para prensas, corte de metais, dobra e perfilagem são totalmente desenvolvidas na B&R, garantindo o máximo desempenho e disponibilidade da linha de produção.
Controle hidráulico
Controle hidráulico
Com os algoritmos de controle hidráulico específicos totalmente integrados no controle da máquina e a arquitetura de hardware flexível e escalável, é possível atender aos requisitos de qualquer máquina de perfuração e prensagem de metais. Com a B&R, é ainda possível adicionar um eixo hidráulico em um CNC com alto nível de precisão, dinâmica e sincronização.
Máquina modular
A B&R oferece soluções de hardware e software para o desenvolvimento rápido e fácil de máquinas mecatrônicas com opções que podem satisfazer facilmente os requisitos do usuário final.
- Servomotores com acionamento integrado: ACOPOSmotor
- Servomotores com um inversor IP67 montado descentralizado ACOPOSremote
- I/Os IP67 e IP20, módulos de segurança opcionais: Módulos de I/O's X20, X67
- Motores de passo: 80MP e ACOPOSmicro
A B&R oferece aos fabricantes de máquinas uma seleção abrangente de tipos de motores. O conceito de controle de movimento genérico (GMC) permite que o software seja desenvolvido independentemente do tipo de motor. Para cada módulo mecatrônico em uma máquina, o OEM pode selecionar qualquer solução que ofereça a maior quantidade de liberdade, o que economiza tempo, recursos e dinheiro.
CNC & Robótica
B&R melhora a eficiência de máquinas e sistemas através da combinação de CNC, robótica e "motion control" em uma única plataforma de software denominada de Controle de Movimento Genérico (GMC - Generic Motion Control). Uma característica que torna o GMC único é que ele pode ser usado para todos os tipos de drives, incluíndo drives hidráulicos e tecnologia de servos. GMC integra-se sem problemas a aplicação da máquina, permitindo que ele seja personalizado para a tarefa específica rápidamente. A flexibilidade do GMC também permite uma fácil integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes.
- Unificação entre CNC, robótica e "motion control"
- Para todos os tipos de drives
- Tecnologia de Segurança Integrada
- Integração direta com a aplicação da máquina
- Integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes