Omschrijving

Smart devices zoals tablets, smartphones, enz. worden beschouwd als perfecte voorbeelden van technologie met ultieme gebruiksvriendelijkheid. Niet verwonderlijk dat operators van industriële machines en systemen – en daarom ook fabrikanten van dergelijke apparatuur – niets anders willen wanneer ze interactie hebben met de machines die ze elke dag gebruiken. Met mapp View biedt B&R nu toegang tot web technologie die kan worden gebruikt om HMI-systemen te ontwikkelen voor B&R-automatiseringstoepassingen. Applicatie-engineers kunnen mapp View gebruiken om krachtige en intuïtieve HMI-oplossingen te creëren. De web technologie die hier wordt gebruikt, is geïntegreerd met mapp View. Het is daarom niet nodig om uitgebreide kennis van web technologie te hebben. HMI-ontwikkelaars kunnen zich volledig richten op het maken van een oplossing voor de taak die voorhanden is.

De Training op afstand worden online gehouden. Deelnemers ontvangen een uitnodiging voor het virtuele klaslokaal via Microsoft Teams. Hiervoor kan een aanvullende aanmelding van de deelnemers nodig zijn.

Deelnemers hebben een PC met een webbrowser, microfoon en luidsprekers (bv. USB-headset) nodig. Een tweede scherm en een webcam worden aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Een stabiele internetverbinding is vereist.

Alle oefeningen worden uitgevoerd in een Automation Runtime Simulation (ArSim).

Elke dag zijn er maximaal twee live-sessies gepland. Na afloop krijgt u oefeningen. Uw begeleider zal beschikbaar zijn in de chat op afgesproken tijden. Gebruik de chatmogelijkheden om uw ervaringen met andere deelnemers te delen. Plan ongeveer 3 - 4 uur per dag.

Doelen en inhoud

  • Overzicht van HMI1 toepassingen en hardware
  • Uitleg over het mapp View concept
  • mapp View configuratie gids
  • Ontwerpen van meerdere pagina’s en manieren om pagina’s te wisselen
  • Visueel uiterlijk – Styling
  • Datakoppeling met OPC-UA
  • Het integreren van media-files
  • Gebruikersrollen-systeem
  • De tekstsysteemfuncties configureren voor taalomschakeling
  • Gebeurtenissen en acties
  • Het weergeven van alarmen, diagrammen en data in mapp View
  • Het maken van een efficiënte mapp View HMI1 applicatie

Uw verantwoordelijkheden omvatten

  • Participants create concepts for HMI applications.
  • Participants configure HMI applications for machine operation.
  • Participants implement designs for various operator panels.
  • Participants integrate HMI applications in machines.
  • Participants utilize web technology on mobile devices.

Vereisten

SRL210.4 - Training op afstand: Automation Studio 4 Basistraining en ST

Automation Studio wordt gebruikt voor het configureren en programmeren van alle elementen van een B&R-sturing. Van doorslaggevend belang zijn zaken als het verkrijgen van een duidelijk overzicht van alle productgroepen, de eerste inbedrijfstelling van een controller, inzicht in de functies van de runtime-omgeving en vertrouwd zijn met de mogelijkheden voor geïntegreerde configuratie en diagnostiek.

Deze training legt de basis voor een aantal andere trainingen

Deze training op afstand zal online worden gehouden. U ontvangt een uitnodiging voor een virtueel klaslokaal via Microsoft Teams. Hiervoor kan een aanvullende aanmelding van de deelnemers nodig zijn.

Deelnemers hebben een PC met webbrowser, een microfoon en luidsprekers (bv. USB-headset) nodig. Een tweede scherm en een webcam worden aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Een stabiele internetverbinding is vereist.

Alle oefeningen worden uitgevoerd in een Automation Runtime Simulation (ArSim). Gebruik van een ETA Light System (ETAL210.1050-1 met toebehoren) is een voordeel.

Elke dag is er een live sessie gepland. De deelnemers krijgen na afloop oefeningen. Een begeleider zal op afgesproken tijden in de chat beschikbaar zijn. De chat biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Plan ongeveer 2-3 uur per dag IN.

Doelen en inhoud

  • B&R-filosofie en producten
  • Werken met Automation Studio
  • Het gebruik van het krachtige geïntegreerde help systeem
  • Totstandbrenging van een online verbinding met het besturingssysteem
  • Werken met de tekst en tabel editor
  • Project engineering voor de hardwareconfiguratie
  • Werken met de tekst- en tabeleditors
  • uncties en opties in Automation RuntimeTheAutomation Runtime is het besturingssysteem dat op alle B&R besturingen draait. Werken met de tekst- en tabeleditors
  • Configuratieopties in Automation Runtime
  • Runtime en opstartgedrag van de controller
  • Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties

Uw verantwoordelijkheden omvatten

  • Deelnemers maken projecten en configureren besturingscomponenten. Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties
  • Deelnemers maken programma's voor automatiseringstoepassingen.
  • De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
  • Deelnemers voeren diagnostiek uit op besturingscomponenten en programma's. De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
Modelnummer

SRL611.5

Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.

Plaats

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Organisator

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Telefoon:
+48 / 61 8460 - 500

Aanvullende informatie

Van: 18-11-2024
Start: 09:00


Tot: 22-11-2024
Einde: 13:00


Boekingsstatus:
Duur: 5 Dagen

Taal: Pools