Omschrijving
De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.
Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.
Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.
- Het concept achter de B&R-aandrijfoplossing
- Bedrading en diagnose
- Begeleiding in Automation Help
- Testomgevingen en inbedrijfstelling
- Controleconcepten en autotuning
- Simulatie-opties voor een drive
- Voorbereiding van informatie voor ondersteuningsaanvragen
- Navigeren Automation Help
- mapp Technologie - Motion control: Basisfuncties
- Motion control: Basisfuncties - PLCopen
- Bewegingssequenties programmeren
- PLCopen-toestandsdiagram
- Foutafhandeling in de applicatie
![](/fileadmin/SEM415-4711fb30.jpg)
Vereisten
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
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
SEM415.3
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nederland
Organisator
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nederland
Telefoon:
+31 / 76 5715303
Aanvullende informatie
Van: 21-10-2025
Start: 09:00
Tot: 23-10-2025
Einde: 16:00
Boekingsstatus:
Duur:
3 Dagen
Taal: Nederlands