Omschrijving
This seminar explains the basics of ACOPOStrak, dimensioning and diagnostics, commissioning and mechanical design. Numerous simulation exercises make it easier to understand the ACOPOStrak software concept. Setting up the mechanical parts and commissioning are also carried out on a real system.
Learning objectives and content
- Basics of LLM technology and detailed information about ACOPOStrak
- The differences between ACOPOStrak and SuperTrak
- Overview of the mechanical components and technical documentation
- Software concept behind ACOPOStrak
- Logical components and simulation possibilities
- Creating a configuration
- Overview of available function blocks
- Executing various movements in the simulation
- Basics of process stations and process-oriented programming
- Couplings between shuttles and also to external axes
- Dimensioning a track
- Commissioning and diagnosis on a real mechanical system
- Structure of a real system
Documents provided
![]() | TM1415 – Dimensionierung und Programmierung für ACOPOStrak TM1423 – Montage, Inbetriebnahme und Diagnose für ACOPOStrak |
Vereisten
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
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
SEM415.3 - Training Geïntegreerde motion control: mapp Axis
De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.
Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.
Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.
- Het concept achter de B&R-aandrijfoplossing
- Bedrading en diagnose
- Begeleiding in Automation Help
- Testomgevingen en inbedrijfstelling
- Controleconcepten en autotuning
- Simulatie-opties voor een drive
- Voorbereiding van informatie voor ondersteuningsaanvragen
- Navigeren Automation Help
- mapp Technologie - Motion control: Basisfuncties
- Motion control: Basisfuncties - PLCopen
- Bewegingssequenties programmeren
- PLCopen-toestandsdiagram
- Foutafhandeling in de applicatie
![](/fileadmin/SEM415-4711fb30.jpg)
Modelnummer
SEM1415.3
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R Bologna
Via dell'Aeroporto
40132 Bologna
Italië
Organisator
Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italië
Telefoon:
+ 39 / 029320581
Aanvullende informatie
Van: 10-03-2025
Start: 09:30
Tot: 11-03-2025
Einde: 16:30
Boekingsstatus:
Duur:
2 Dagen
Taal: Italiaans