ACOPOS P3 世界中どこでも同じマシンで

B&Rのサーボドライブは、世界中で一般的な電源システムをサポートしています

B&Rのサーボドライブ ACOPOS P3 は、国や場所に制限されず、マシンに組み込むすることができます。ACOPOS P3は、世界共通の電源システムに対応しているため、機械メーカーは、国ごとに異なる種類のマシンを作るコストを削減することができます。

B&RのACOPOS P3サーボドライブは、ITシステムと同様に外部導体が接地されたTN-SおよびTN-C-Sシステムにも対応するようになりました。そのため、ACOPOS P3はこれまで以上に多くのアプリケーションで使用することが可能になります。また、異なる国で使用するための絶縁トランスや追加のフィルターが不要になるため、OEMはマシンのバリエーション数を減らすことができます。

コンパクトなデザインなのにハイパフォーマンス

ACOPOS P3は、1リットルあたり6アンペアの電力密度を持ち、最大3軸まで制御できる非常に効率の良いサーボドライブです。SIL 3 / PL eに準拠したセーフティ機能もご要望に応じて組み込むことが可能です。

また、コントローラカスケード全体の最小サンプリング時間はわずか50μsで、優れたダイナミクスと精度を実現します。その性能をコンパクトなデザインで実現しました。ACOPOS P3はコントロールキャビネット内で必要な面積を69%まで削減します。



国と言語を選ぶ

B&R Logo