Database

I dati di processo possono essere memorizzati direttamente in sistemi di database altamente sviluppati su hardware di automazione industriale.
Applicazione: macchina di stampaggio a iniezione
I dati di produzione devono essere archiviati in un database per il controllo della qualità. Il database, ad esempio MongoDB, viene eseguito in Linux. Il software di controllo della macchina, invece, gira in Automation Runtime. exOS combina le due cose in una configurazione hypervisor su un Panel PC 910. La manutenzione efficiente resa possibile da exOS aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività dopo la sostituzione dell'hardware.
Algoritmi IoT

Gli algoritmi di apprendimento automatico possono essere eseguiti direttamente sul bordo. I dati della macchina e del dispositivo possono essere facilmente accessibili e raccolti dal controllore della macchina.
Applicazione: cabina di verniciatura
L'apprendimento automatico (ML) viene utilizzato per ottimizzare la manutenzione. Un modello ML Tensorflow viene eseguito in Linux su un Automation PC 2200. Sullo stesso Automation PC viene eseguita anche l'istanza di Automation Runtime per le attività di controllo delle macchine. exOS combina i due elementi in una configurazione hypervisor su un Automation PC 2200. exOS rende rapida l'integrazione e facile il collegamento.
Basi di codici esistenti

Il codice dell'applicazione Linux può essere eseguito insieme alle applicazioni di controllo su una piattaforma di automazione con una disponibilità affidabile a lungo termine.
Applicazione: sistema di trasporto senza conducente
I sistemi di trasporto autonomi si basano su una piattaforma robotica. La pianificazione dinamica del percorso viene eseguita in ROS sotto Linux, mentre le attività di controllo del movimento sono gestite in Automation Runtime. Con exOS, i due sistemi possono essere sincronizzati in modo ottimale in una configurazione hypervisor e caricati su un Automation PC mobile 3100.