Per i controllori e le applicazioni di visualizzazione, B&R offre i sistemi operativi Windows® adottati normalmente per la maggior parte dei PC. È possibile scegliere fra Windows® 7, Windows® XP Professional e le varianti modulari per uso embedded.
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Windows 7 Professional/Ultimate
Windows Embedded Standard 7
Linux for B&R 10
Linux for B&R 9
Linux for B&R 8
Windows® 7

Il nuovo sistema operativo Windows® 7 offre una vasta gamma di caratteristiche innovative e miglioramenti delle prestazioni. La maggiore rapidità di ripristino e transizione alla modalità di risparmio energetico, il minore impiego di memoria e il rilevamento ultrarapido dei dispositivi USB non sono che alcuni dei vantaggi di Windows® 7. Con Windows® 7 Professional sono disponibili interfacce utente in inglese e in tedesco, mentre Windows® 7 Ultimate supporta fino a 35 lingue. Sui PC B&R non occorre effettuare l’attivazione dei prodotti, con enormi vantaggi per la semplicità delle procedure logistiche associate all’automazione delle macchine.
Espansione da Windows® XP a Windows® 7
Tutti i sistemi operativi Windows® offerti da B&R provengono dalla divisione Embedded di Microsoft. Ciò garantisce una disponibilità molto più prolungata, specialmente rispetto a quella dei prodotti offerti sul mercato consumer. Il processo di pianificazione dell’espansione a partire da Windows® XP può pertanto svolgersi su un arco di tempo più lungo, in quanto il sistema operativo continuerà a essere disponibile per molti anni.
Lingue supportate in Windows® 7 Ultimate:
Arabo | Ebraico | Rumeno |
Bulgaro | Olandese | Russo |
Cinese (semplificato) | Italiano | Svedese |
Cinese (Taiwan) | Giapponese | Serbo |
Cinese (tradizionale) | Coreano | Slovacco |
Danese | Croato | Sloveno |
Tedesco | Lettone | Spagnolo |
Inglese | Lituano | Ceco |
Estone | Norvegese | Thailandese |
Finlandese | Polacco | Turco |
Francese | Portoghese (Brasile) | Ucraino |
Greco | Portoghese (Portogallo) | Ungherese |
Windows® Embedded Standard 7

Il successore di Windows® Embedded Standard 2009 è stato denominato Windows® Embedded Standard 7. Come le versioni precedenti, questo sistema operativo embedded offre un supporto di sistema completo per i dispositivi Automation PC 810, Panel PC 800 e Power Panel 500. Oltre alle nuovissime funzioni disponibili anche in Windows® 7 Professional, Windows® Embedded Standard 7 include elementi embedded come i filtri Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter e Registry Filter, nonché l’avvio da USB.
Windows® Embedded Standard 7 è disponibile in due versioni, che si differenziano principalmente per il supporto multilingue. Windows® Embedded Standard 7 è disponibile in una sola lingua, mentre Windows® Embedded Standard 7 Premium supporta l’installazione simultanea di più lingue. Con Windows® Embedded Standard 7, Microsoft ha inoltre introdotto miglioramenti sostanziali nel campo della sicurezza. Il programma AppLocker, disponibile nella versione Premium, è in grado di impedire l’esecuzione di applicazioni sconosciute o potenzialmente indesiderate che dovessero essere installate eventualmente in rete o da unità disco collegate direttamente ad essa. Un approccio a più livelli permette di operare una distinzione fra script (.ps1, .bat, .cmd, .vbs e .js), file di installazione (.msi e .msp) e librerie (.dll e .ocx). È inoltre possibile configurare AppLocker in modo da registrare le attività indesiderate e di vederle nel visualizzatore Event Viewer. Windows® Embedded Standard 7 è disponibile nelle versioni a 32 e 64 bit. Esso supporta pertanto anche le applicazioni complesse a 64 bit.
Windows® XP Professional

Windows® XP Professional, il sistema operativo più diffuso nel mondo degli uffici, è disponibile anche per il settore dell’automazione. Il Soft PLC AR 010 permette di collegare gli uni agli altri i task di controllo e le applicazioni Windows®.
Windows® Embedded Standard 2009

Windows® Embedded Standard 2009 è la versione modulare di Windows® XP Professional e viene utilizzata quando l’esecuzione delle applicazioni XP richiede un sistema operativo più leggero. Unitamente alle memorie CompactFlash, Windows® Embedded Standard 2009 consente di utilizzare i sistemi operativi desktop di Microsoft in condizioni ambientali severe. Oltre a fornire le ben note funzioni di Windows® XP Professional, Windows® Embedded Standard 2009 è stato migliorato sotto il profilo dell’affidabilità tramite l’aggiunta di un filtro di scrittura per le singole partizioni della memoria. La protezione delle singole partizioni, come quella di boot, permette di avviare senza problemi i sistemi PC anche dopo eventuali interruzioni inattese dell’alimentazione. Allo scopo di rendere il più agevole possibile la transizione a Windows® Embedded Standard 2009, B&R offre le immagini complete di PC industriali e dispositivi Power Panel e Mobile Panel. Oltre a Windows® Embedded Standard 2009, è disponibile in versione inglese, tedesca e multilingue anche il sistema operativo standard Windows® XP Professional.
Windows® CE 6.0

Windows® CE 6.0 è la scelta giusta quando occorre soddisfare bassi requisiti di memoria e prestazioni elevate in sistemi aperti. B&R fornisce un’immagine standard per i dispositivi Power Panel, Mobile Panel, Automation PC e Panel PC, con numerosi strumenti e servizi software con un’occupazione di soli 30 MB circa.