Minimo gioco e massimo carico

Questi riduttori, caratterizzati da un gioco molto ridotto e da un’elevata rigidità torsionale, sono particolarmente indicati per i sistemi di movimentazione che operano a velocità e accelerazioni elevate, nonché per le applicazioni nelle quali è particolarmente importante la disponibilità di valori opzionali del gioco < 1 minuto d’arco.

La microfinitura degli ingranaggi di questa serie garantisce il minimo livello possibile di rumorosità di funzionamento e riduce le vibrazioni. L’adozione di cuscinetti speciali consente di sostenere forze radiali e assiali elevate. Questi riduttori rappresentano la scelta corretta per il funzionamento sia S1, sia S5. La serie offre inoltre una protezione IP65, un orientamento di montaggio flessibile e un funzionamento esente da manutenzione grazie alla lubrificazione a vita. Le unità della serie di qualità superiore sono disponibili come riduttori planetari angolari e con flangia di uscita, nonché come riduttori planetari coassiali.

Riduttori planetari con albero di uscita
Riduttori planetari con flangia di uscita
Riduttori planetari angolari
Accessories 8GA75

Esclusivo principio a blocchi costruttivi per i riduttori planetari

The standard gearboxes are single-stage for gear ratios i= 3, 4, 5, 8 and 10 and have ≤ 8 - ≤ 15 arcmin backlash. In addition, these gearboxes are also offered in two-stage or three-stage designs. At the top of the product line, the premium series provides backlash ≤ 1 arcmin as an option paired with high output torques. B&R gearboxes from the standard series give you the possibility to choose between all output geometries established on the market in the area of coaxial planetary gears.

  • This enables B&R to supply gearboxes for existing applications without having to make changes to the machine.

With the 8GP55 series, you are also able to combine the output bearings and the output geometry of the 8GP60 series in combination with the torsional play of the standard series for applications which do not require extremely reduced backlash. This makes it possible to handle high radial and axial forces in a cost-efficient manner.

  • This offers a cost-optimized solution for implementing higher bearing forces in applications where the backlash of the standard series is sufficient.

Please choose country and language

B&R Logo