Standard aperti
In un mondo dove la globalizzazione gioca un ruolo così importante, macchine e impianti per l’industria della plastica, sviluppati in maniera modulare dai diversi costruttori, devono essere in grado di comunicare fra loro in maniera rapida ed efficiente. Tutto ciò è garantito dall’utilizzo di sistemi per bus di campo aperti, quali CANopen o Ethernet industriale. B&R offre queste tecnologie come standard e partecipa in maniera attiva allo sviluppo e alle migliorie di tali supporti di comunicazione. Alcuni esempi di connessioni disponibili sono i protocolli Euromap 27 ed ETHERNET POWERLINK.

Controllo ad anello chiuso a elevate prestazioni
Grazie a numerosi anni di esperienza nei processi di lavorazione della plastica, B&R è in grado di offrire una vasta gamma di librerie, contenenti collaudate tecnologie di controllo e di regolazione auto-adattativa provate sul campo con successo. La sofisticata tecnologia di controllo ad anello chiuso di B&R si basa sui concetti più avanzati, e permette di ottenere i massimi livelli di prestazioni e precisione delle macchina.

Pannelli operatore personalizzati
Gli ergonomici pannelli operatore sono progettati per adattarsi al design aziendale e ai requisiti di progetto dei clienti. I display vanno dai modelli alfanumerici a linee a quelli TFT a colori ad alta risoluzione con tasti funzione e/o touch screen integrati. Fra gli elementi opzionali figurano pulsanti per l’arresto di emergenza, encoder rotativi, selettori a chiave e molti altri ancora.

Soluzioni tradizionali o personalizzate
Per soddisfare le specifiche richieste del cliente, sono necessarie vaste conoscenze e un forte know-how del settore industriale di appartenenza. B&R integra nei propri dispositivi standard tutte queste competenze, fornendo soluzioni individuali più economiche e ottimizzate rispetto a quelle convenzionali. La possibilità di configurare e adattare funzioni predefinite allo specifico processo da controllare, riduce drasticamente i tempi e i costi di sviluppo di una nuova macchina.

Recupero dell'investimento
Dai controllori compatti, ai sistemi ad alte prestazioni e PC industriali: tutti i prodotti B&R sono totalmente compatibili fra loro e scalabili, per offrire soluzioni complete e flessibili di automazione, esattamente conformi alle esigenze di macchina o impianto da controllare. Una volta collaudati, i componenti software possono essere riutilizzati senza modifiche anche su piattaforme hardware differenti.

Sicurezza
openSAFETY è una rete di sicurezza che sostituisce i tradizionali cablaggi elettrici dedicati alla sicurezza con dispositivi elettronici intelligenti. Sperimentate la semplicità di implementazione e la totale libertà di progettazione.

Riduzione del costo totale di esercizio
Sempre più frequentemente, l’acquisto di un sistema avviene tenendo conto della riduzione del costo totale di esercizio che può comportare questa scelta. B&R può garantire tutto ciò, fornendo disponibilità elevata, procedure omogenee, strutture modulari dei dispositivi, compatibilità dell’intero sistema e una rete di supporto su scala mondiale: In breve, una partnership estremamente efficiente e duratura.

24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana
Il settore delle materie plastiche richiede una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo viene garantito da funzioni diagnostiche intuitive accessibili sia in collegamento locale sia remoto, interfacce aperte, componenti di automazione disponibili su scala mondiale e da un partner internazionale qualificato come B&R.
Processi di estrusione

- Estrusione di tubi
- Estrusione di profili
- Estrusione di tubi soffiati
- Estrusione di pellicole piatte
- Estrusione di piastre
- Estrusione di guaine
- Compoundazione
Estrusori

- Controllo degli azionamenti a vite senza fine
- Profili di avvio
- Controllo della pressione del materiale fuso
- Configurazione dinamica delle zone di riscaldamento
- Sincronizzazione del sistema completo
- Configurazione dei dispositivi a valle dell’estrusore
Unità di dosaggio

- Dosaggio volumetrico
- Pesatura gravimetrica
- Sincronizzazione con l'estrusore principale
Dispositivi a valle dell'estrusore

- Tavolo di calibratura
- Uscita
- Seghe
- Impilamento
- Controllo dello spessore delle pareti
- Controllo dei profili
- Multistrato
- Tempra a rulli
Avvolgitori

- Avvolgitori superficiali
- Avvolgitori centrali
- Avvolgitori con azionamento in presa diretta mediante motori a coppia tarata
- Sincronizzazione assi
- Controllo del ballerino
- Controllo della tensione
- Cambio automatico dei rulli con linea a piena velocità
Soluzioni di azionamento

- Macchine idrauliche
- Macchine elettriche
- Macchine ibride
- Vari sistemi di misura dei percorsi
- Controllo della coppia
- Assi gantry
- Procedure multi-componente
- Macchine per più colori
- Controllori di posizione e velocità
Macchine di stampaggio a iniezione

- Controllori sequenziali configurabili liberamente
- Schema idraulico flessibile
- Linearizzazione di pompe e valvole
- Monitoraggio real-time del profilo effettivo
- Dati su qualità e SPC
Gruppi di serraggio

- Linearizzazione di leve articolate
- Sincronizzazione degli espulsori
- Programmi per singoli estrattori di anime
- Protezione di utensili
- Tempra di utensili
- Tavola rotante
- Generatore di profili e rampe
- Controllori di velocità
- Stampaggio e sfiato
Gruppi di iniezione

- Controllori della temperatura
- Controllori della pressione dinamica
- Controllori di iniezione
- Transizioni di precisione alla pressione di mantenimento
- Controllo successivo alla pressatura
- Controllo del cuscino di materiale fuso
- Intrusione
Soffiaggio

- Iniezione e soffiaggio
- Stiratura e soffiaggio
- Estrusione e soffiaggio
- Coestrusione
- Etichettatura nello stampo
- Controllori della temperatura
Macchine soffiatrici

- Generatori di profili per pareti
- Controllori di velocità
- Controllori della lunghezza dei tubi
- Abilitazione individuale dei movimenti
- Controllori della temperatura
- Controllori sequenziali configurabili liberamente
- Controllori per tavole rotanti
Controllo dello spessore delle pareti

- Programmazione grafica dei profili
- Numero illimitato di coordinate
- Rappresentazione del profilo effettivo
- Stiratura e compressione del profilo
- Traslazione verticale e orizzontale del profilo
Termoformatura

- Alimentazione di fogli
- Cambi rullo automatici
- Controllori altamente dinamici della temperatura
- Controllori della pressione
- Prove di tenuta
- Gestione di stazioni multiple
- Taglio e stampaggio
Calandratura

- Controllori della temperatura
- Controllori della temperatura dei rulli
- Controllori dello spessore
- Sincronizzazione rulli
- Controllo dei bordi laterali
Robotica

- Azionamenti estremamente dinamici
- Sincronizzazione degli assi
- Robot multiasse
- Controllo di movimento conforme allo standard PLCopen
- Soft CNC
- Sincronizzazione con la macchina
- Differenti soluzioni cinematiche
- Monitoraggio dell'area di lavoro
Protocolli EUROMAP

- Euromap 12
- Euromap 27
- Simulatore Euromap 27
- Euromap 63
- Euromap 66
- Euromap 67