Quasi tutte le macchine necessitano di un'interfaccia utente. La visualizzazione integrata fornisce comandi e componenti per la progettazione di applicazioni di visualizzazione dell’applicazione di macchina. Fra le altre funzioni figurano la selezione di unità di misura e lingua, nonché l'aggiunta di caratteristiche dinamiche.
Prerequisiti e requisiti | Durata | Codice corso |
---|---|---|
2 giorni | SEM610.2 |
Obiettivi e contenuto
- Panoramica delle soluzioni HMI B&RHMI ... Human Machine Interface (Interfaccia uomo-macchina) Prodotti
- Schemi concettuali di visualizzazione
- Progettazione e configurazione di un'applicazione di visualizzazione integrata
- Visualizzazione e immissione di valori di processo
- Opzioni di visualizzazione, fogli di stile
- Configurazione di livelli globali e locali
- Visualizzazione remota con VNCVNC ... Virtual Network Client: standard aperto per il controllo di sistemi di computer remoti Modalità Terminale
- Selezione di lingua e unità di misura, differenti disposizioni della tastiera
Descrizione | Codice corso | |
---|---|---|
TM600 – Introduzione alla visualizzazione | TM600TRE.00-ENG TM600TRE.00-ENG | |
TM610 – Lavorare con la visualizzazione integrata | TM610TRE.30-ENG TM610TRE.30-ENG | |
TM630 – Guida alla programmazione della visualizzazione | TM630TRE.00-ENG TM630TRE.00-ENG | |
TM640 – Sistema di allarmi, trend e diagnostica | TM640TRE.30-ENG TM640TRE.30-ENG |