Cablaggi rivoluzionari

La tecnologia di trasmissione Smart Display Link 3 offre ovvi vantaggi per la realizzazione di macchine e sistemi modulari.

Questa terza generazione costituisce un nuovo capitolo della storia di successo di questa tecnologia di trasmissione digitale per display. La praticità senza pari della tecnologia Smart Display Link deriva da due vantaggi chiave: la totale indipendenza dal sistema operativo utilizzato e la capacità di collegare il PC al pannello operatore tramite un solo cavo.

Receiver
Transmitter
Converter
SDL3/SDL4/PoE cables

Cablaggi semplici

Questi tipi di soluzioni richiedevano solitamente un thin client con una dotazione da PC completo. Oltre a comportare un maggiore ingombro e a dipendere dal software e dal sistema operativo utilizzati, questa configurazione comportava anche ulteriori costi per l’architettura del PC.

La configurazione modulare dell’Automation PC 910 e dell’Automation Panel consente di dotare entrambi di un’interfaccia SDL3 opzionale.

Fino a 100 m

La novità della tecnologia SDL3 è costituita dalla capacità di coprire distanze nettamente maggiori. Ciò consente una disposizione ottimale di Automation PC e pannelli operatore anche con i sistemi distribuiti su spazi più grandi. Un secondo elemento di rilievo della tecnologia SDL3 consiste nell’uso di normali cavi Ethernet, che riduce drasticamente il costo dei cablaggi sulle distanze maggiori.

Il cavo e il connettore RJ45, entrambi sottili, sono perfetti per le situazioni con vincoli di spazio, come i passanti per i cavi e i sistemi di bracci di supporto.

Tecnologia SDL3

  • La tecnologia SDL3 assicura la disponibilità di tutti i canali di comunicazione fra PC e pannello tramite un normale cavo Ethernet.
  • Fino a 100 m
  • Indipendenza dal sistema operativo e dal software
  • Semplificazione dei cablaggi
  • Connettore piccolo, adatto anche per collegamenti passanti in spazi angusti
  • Nessuna necessità di una CPU nel pannello
  • Nessun carico sul sistema PC
  • Prestazioni grafiche ottimali
  • Disponibilità a lungo termine

Continuità per molti anni

Tale modularità può essere fatta risalire ai primissimi Automation Panel introdotti sul mercato dieci anni fa e agevola l’espansione a SDL3 anche di macchine e sistemi esistenti, ad esempio in occasione di interventi di retrofit. È inoltre disponibile un convertitore SDL3 opzionale dal lato PC, che consente di potenziare a SDL3 l’interfaccia SDL disponibile sull’Automation PC 810 o sui Panel PC. Il tipo di tecnologia touch screen utilizzata non è rilevante, in quanto è possibile azionare tramite SDL3 sia gli Automation Panel con schermi resistivi analogici single-touch, sia quelli con schermi capacitivi retro-proiettati multi-touch. Sul mercato, questo tipo di flessibilità è unico nel suo genere.

Please choose country and language

B&R Logo