8JSB et 8JSQ – Servomoteurs pour applications hygiéniques

Les servomoteurs B&R des gammes 8JSB et 8JSQ ont un design hygiénique permettant un nettoyage des plus efficaces dans les environnements de production agroalimentaire ou biomédicale. Dotés d'une surface lisse et d'une protection IP69K, ils sont strictement conformes aux standards d'hygiène de EHEDG (European Hygienic Engineering ans Design Group) et de la FDA (US Food and Drug Administration).

Type de refroidissement / Construction B
8JSB (Flange-mounted B5; With holding brake)
Type de refroidissement / Construction Q
8JSQ (Flange-mounted B14; With holding brake)
Accessoires

Servomoteurs inox 8JSB et 8JSQ

Les servomoteurs B&R des gammes 8JSB et 8JSQ ont un design hygiénique permettant un nettoyage des plus efficaces dans les environnements de production agroalimentaire ou biomédicale. Dotés d'une surface lisse et d'une protection IP69K, ils sont strictement conformes aux standards d'hygiène de l'EHEDG. Ils se prêtent donc parfaitement bien à une utilisation dans des environnements hygiéniques ou aseptiques. Leur densité de puissance est sans équivalent dans la catégorie des moteurs inox. Parfaitement lisse et uniforme, le boîtier en acier inox avec sa couche de finition inférieure à 0,8 µm et ses angles arrondis ne présente ni fente, ni vis proéminente, ce qui évite les dépôts de matière contaminante et facilite le nettoyage. Avec leur plaque signalétique gravée au laser et leur protection IP69K, ces moteurs se prêtent particulièrement bien à des nettoyages efficaces et quotidiens.

Avantages des moteurs inox B&R pour votre application :

  • Installation et maintenance simplifiées avec les connecteurs enfichables
  • Solution monocâble B&R robuste avec câble hybride incorporé
  • Conception hygiénique intégrale selon les directives de l'EHEDG et de la FDA pour un nettoyage optimal
  • 100 % acier inox (boîtier, bride, arbre et connecteurs)
  • Connecteurs innovants avec protection IP69K et conception hygiénique
  • Hygiène adaptée aux produits alimentaires et résistance aux produits chimiques
  • Solution idéale pour les designs de machine ouverts
  • Méthodes de montage B5 et B14

Type de connexion

Type de connexion

Le raccordement via un seul et unique câble (hybride) incluant aussi le retour codeur minimise les passages de câbles. Les connecteurs sont aussi dotés d'une protection IP69K et conformes aux normes d'hygiène. Les câbles hybrides, homologués par la FDA, résistent à des températures allant jusqu'à 150 °C et compensent automatiquement les effets de la pression. Ces caractéristiques accroissent la sûreté de fonctionnement tout en éliminant les défaillances causées par la corrosion ou la condensation à l'intérieur du moteur. La solution de raccordement monocâble et robuste de B&R permet une intégration totale de ces moteurs à l'environnement B&R. De plus, les fonctionnalités de sécurité des moteurs de B&R ouvrent de nouvelles perspectives pour l'automatisation de la production dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique.

Plaque signalétique électronique

Plaque signalétique électronique

Toutes les informations et données mécaniques et électriques importantes sont stockées dans le codeur EnDat incorporé dans les moteurs synchrones triphasés B&R. L'utilisateur n'a donc pas besoin d'effectuer des paramétrages sur le servovariateur. Dès que le codeur est connecté au servovariateur et que l'électronique est alimentée, le moteur est automatiquement identifié. Le moteur envoie au servovariateur ses valeurs nominales et limite. Le variateur détermine ensuite automatiquement les limites de courant et paramètres de régulation de courant nécessaires pour assurer un contrôle optimal du moteur. Il incombe à l'utilisateur d'optimiser les régulateurs de vitesse et position. L'environnement de mise en route intégré à B&R Automation StudioTM pour la mise en route fournit tout le support nécessaire.

Outre l'aide à la mise en route, cet environnement facilite aussi la maintenance. Les moteurs peuvent être remplacés sans le moindre réglage, ce qui fait gagner du temps.

Types de refroidissement

Types de refroidissement

Les moteurs à design hygiénique 8JSB et 8JSQ sont auto-refroidis et en acier inox. Leur raccordement est obligatoirement monocâble (connecteur hybride incorporé) droit. Seule la méthode de montage les différencient l'un de l'autre.

La série 8JSB est conçue pour un montage sur bride.

La série 8JSQ est conçue pour un montage frontal.

Tailles

Tailles

Les moteurs synchrones triphasés 8JSB et 8JSQ sont disponibles en taille 3, 4, 5 et 6.

Ils diffèrent l'un de l'autre par leurs dimensions (notamment celles de la bride) et par leur puissance nominale. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus ce chiffre est grand, plus la bride est grande et plus la puissance nominale du moteur est élevée.

Tailles disponibles

Type de refroidissement / construction

Tailles disponibles

3

4

5

6

8JS

B

Oui

Oui

Oui

Oui

Q

Oui

Oui

Oui

Oui

Longueurs

Longueurs

Les moteurs synchrones triphasés 8JSB et 8JSQ sont disponibles en cinq longueurs différentes. Les dimensions de leur bride sont identiques. Ils ne diffèrent l'un de l'autre que par leur puissance nominale. Les différentes longueurs sont indiquées par un chiffre (d) dans la référence produit.

Longueurs

Tailles disponibles

3

4

5

6

1

Oui

Oui

Oui

---

2

Oui

Oui

Oui

Oui

3

Oui

Oui

Oui

Oui

4

---

Oui

Oui

Oui

5

---

---

---

Oui

Systèmes codeur embarqués

Systèmes codeur embarqués

Les moteurs à design hygiénique 8JSB et 8JSQ peuvent être fournis avec codeur EnDat 2.2 inductif. Le codeur est indiqué dans la référence produit sous la forme d'un code à 2 chiffres (ee).

Options moteur

Options moteur

En fonction de la taille et de la longueur, les servomoteurs inox 8JSB et 8JSQ peuvent être fournis avec les options suivantes :

  • avec différents codeurs EnDat 2.2 inductifs
  • avec différentes vitesses nominales
  • avec un arbre lisse ou claveté
  • avec ou sans frein de maintien

Options moteur spéciales

Options moteur spéciales

Aucune option moteur spéciale n'est actuellement disponible pour les moteurs 8JSB / 8JSQ.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo