B&R fournit des réducteurs optimisés pour sa gamme étendue de moteurs synchrones et moteurs pas à pas. Les utilisateurs bénéficient ainsi de produits d'entraînement performants et économiques qui peuvent être optimisés en fonction de leurs besoins et qui proviennent du même fournisseur.
Les caractéristiques et les tailles de nos réducteurs s'adaptent à vos exigences. Quels que soient vos besoins en terme de type de bride, de couple en sortie, de rapport de réduction, de niveau de précision et de classe de protection, vous êtes assurés de trouver la solution idéale parmi nos différentes gammes de réducteurs.
Les réducteurs de B&R sont planétaires angulaires, ou bien planétaires avec un arbre coaxial ou avec une bride en sortie. Grâce à une lubrification à longue durée de vie, nos réducteurs sont libres de maintenance et se montent n'importe où.
Tirez profit de la flexibilité qu'offrent nos gammes de réducteurs !
3 catégories de performance :
Standard
Cette gamme offre une solution idéale pour la plupart des applications où le rapport prix-performance doit être optimisé. La modularité unique de ces réducteurs offre un maximum de souplesse pour le choix du rapport de réduction, du type de bride, de la construction, et d'autres caractétistiques. En savoir plus sur les réducteurs standard.
Premium
Cette gamme répond aux besoins des applications exigeant une précision maximale. Ils peuvent être aussi fournis avec une denture hélicoïdale. Cette alternative aux dentures droites permet un fonctionnement plus silencieux et plus lisse. Le réducteur angulaire peut être aussi fourni avec un arbre creux à travers lequel peuvent passer des câbles, des tubes de circulation de fluides, ou des matériels filiformes. La gamme premium ouvre ainsi des possibilités entièrement nouvelles pour la conception des machines. En savoir plus sur les réducteurs premium.
Économique
Ces réducteurs offre une alternative économique. Ils présentent un système de fixation simplifié entre l'arbre moteur et le réducteur. Leur couple en sortie et leur rapport de réduction sont ramenés aux niveaux standard du marché. L'arbre d'entraînement est obligatoirement muni d'un passage pour clavette. Les réducteurs économiques présentent un protection IP54.
En savoir plus sur les réducteurs économiques.
Configurez votre solution : CAD Gearbox Configurator