Le système d'entraînement ACOPOSmulti se compose d'une plaque de montage, de différents modules (modules d'alimentation de puissance, modules d'alimentation auxiliaire, modules variateurs et modules condensateurs), de modules enfichables, d'un filtre de ligne et – seulement en combinaison avec les modules d'alimentation active 8BVP – d'une self de régénération.

La configuration d'un système d'entraînement ACOPOSmulti s'effectue en 10 étapes :

Étapes de configuration

1)

Déterminer la méthode de refroidissement

Refroidissement standard (montage sur paroi)

Refroidissement avec radiateur (montage à travers une découpe d'armoire)

Refroidissement liquide (huile / eau)
(montage avec plaque froide)

2)

Définir et contrôler la plage de tension d'alimentation et le type de réseau électrique

Déterminer la plage de tension d'alimentation

Déterminer la plage de tension d'alimentation

Déterminer la plage de tension d'alimentation

3)

Sélectionner les modules variateurs ACOPOSmulti en fonction des besoins de l'application

Modules mono-axe
8BVI0014HWSx.000-1
8BVI0028HWSx.000-1
8BVI0055HWSx.000-1
8BVI0110HWSx.000-1
8BVI0220HWSx.000-1
8BVI0440HWSx.000-1
8BVI0880HWSx.000-1

Modules double-axe
8BVI0014HWDx.000-1
8BVI0028HWDx.000-1
8BVI0055HWDx.000-1
8BVI0110HWDx.000-1
8BVI0220HWDx.000-1

Modules mono-axe
8BVI0014HCSx.000-1
8BVI0028HCSx.000-1
8BVI0055HCSx.000-1
8BVI0110HCSx.000-1
8BVI0220HCSx.000-1
8BVI0440HCSx.000-1
8BVI0880HCSx.000-1
8BVI1650HCSx.000-1

Modules double-axe
8BVI0014HCDx.000-1
8BVI0028HCDx.000-1
8BVI0055HCDx.000-1
8BVI0110HCDx.000-1
8BVI0220HCDx.000-1

Modules mono-axe
8BVI0014HCSx.000-1
8BVI0028HCSx.000-1
8BVI0055HCSx.000-1
8BVI0110HCSx.000-1
8BVI0220HCSx.000-1
8BVI0440HCSx.000-1
8BVI0880HCSx.000-1
8BVI1650HCSx.000-1

Modules double-axe
8BVI0014HCDx.000-1
8BVI0028HCDx.000-1
8BVI0055HCDx.000-1
8BVI0110HCDx.000-1
8BVI0220HCDx.000-1

4)

Sélectionner les modules enfichables ACOPOSmulti pour le codeur du moteur et le codeur de l'axe externe en fonction des besoins de l'application

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

5)

Si le système d'entraînement ACOPOSmulti doit être extensible, déterminer le nombre d'emplacements optionnels sur la plaque de montage pour d'autres modules ACOPOSmulti.

Spécifier les emplacements optionnels et de réserve

Spécifier les emplacements optionnels et de réserve

Spécifier les emplacements optionnels et de réserve

6)

Sélectionner les modules d'alimentation de puissance ACOPOSmulti en fonction des besoins de l'application (modules d'alimentation actifs/passifs) en se basant sur la puissance totale des modules variateurs ACOPOSmulti requis (les informations relatives au derating doivent également être prises en considération si la tension d'alimentation < 3 x 400 VAC)

Modules d'alimentation passifs
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Filtre de ligne passif
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Modules d'alimentation actifs
8BVP0220HW00.000-1
8BVP0440HW00.000-1
8BVP0880HW00.000-1

Filtre de ligne
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Selfs de régénération
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

Modules d'alimentation passifs
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Filtres de ligne passifs
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Modules d'alimentation actifs
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1

Filtre de ligne
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Selfs de régénération
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

Modules d'alimentation passifs
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Filtres de ligne passifs
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Modules d'alimentation actifs
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1

Filtre de ligne
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Selfs de régénération
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

7)

Vérifier la capacité maximale du bus DC en charge

Verification de la capacité du bus DC

Verification de la capacité du bus DC

Verification de la capacité du bus DC

8)

Sélectionner le module d'alimentation auxiliaire ACOPOSmulti en fonction de la puissance totale requise pour l'alimentation 24 VDC du module ACOPOSmulti sélectionné, des modules plug-in ACOPOSmulti et de l'alimentation des périphériques (automates, actionneurs, freins de maintien de moteur et capteurs, par exemple)

Interne 24 V
8B0C0160HW00.000-1
8B0C0320HW00.000-1

24 V interne, 24 V externe
8B0C0160HW00.001-1
8B0C0320HW00.002-1

24 V interne, 24 V externe, externe 24 V feed
8B0C0320HW00.00A-1

Externe 42 V
8B0C0160HW00.A01-1

Interne 24 V
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0320HC00.000-1

24 V interne, 24 V externe
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0320HC00.002-1

Interne 24 V, externe 24 V, externe 24 V feed
8B0C0320HC00.00A-1

Externe 42 V
8B0C0160HC00.A01-1

Interne 24 V
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0320HC00.000-1

24 V interne, 24 V externe
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0320HC00.002-1

Interne 24 V, externe 24 V, externe 24 V feed
8B0C0320HC00.00A-1

Externe 42 V
8B0C0160HC00.A01-1

9)

Déterminer le nombre total d'emplacements en additionnant les unités de largeur de tous les modules ACOPOSmulti sélectionnés (y compris les emplacements optionnels)

Déterminer les unités de largeur

Déterminer les unités de largeur

Déterminer les unités de largeur

10)

Sélectionner la plaque de montage ACOPOSmulti en fonction du nombre d'emplacements requis et de la méthode de refroidissement spécifiée

8B0M0040HW00.000-1
8B0M0050HW00.000-1
8B0M0060HW00.000-1
8B0M0070HW00.000-1
8B0M0080HW00.000-1
8B0M0090HW00.000-1
8B0M0100HW00.000-1
8B0M0110HW00.000-1
8B0M0120HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0150HW00.000-1
8B0M0160HW00.000-1
8B0M0170HW00.000-1
8B0M0180HW00.000-1
8B0M0190HW00.000-1
8B0M0200HW00.000-1
8B0M0210HW00.000-1
8B0M0220HW00.000-1
8B0M0230HW00.000-1
8B0M0240HW00.000-1
8B0M0250HW00.000-1
8B0M0260HW00.000-1
8B0M0270HW00.000-1

8B0M0040HF00.000-1
8B0M0080HF00.000-1
8B0M0120HF00.000-1
8B0M0160HF00.000-1
8B0M0200HF00.000-1

8B0M0040HC00.000-1
8B0M0050HC00.000-1
8B0M0060HC00.000-1
8B0M0070HC00.000-1
8B0M0080HC00.000-1
8B0M0090HC00.000-1
8B0M0100HC00.000-1
8B0M0110HC00.000-1
8B0M0120HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0150HC00.000-1
8B0M0160HC00.000-1
8B0M0170HC00.000-1
8B0M0180HC00.000-1
8B0M0190HC00.000-1
8B0M0200HC00.000-1
8B0M0210HC00.000-1
8B0M0220HC00.000-1
8B0M0230HC00.000-1
8B0M0240HC00.000-1
8B0M0250HC00.000-1
8B0M0260HC00.000-1
8B0M0270HC00.000-1

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo