Description

OPC Unified Architecture (OPC UA) est une norme internationale de communication horizontale et verticale assurant l'interopérabilité des systèmes connectés. Il couvre tous les étages de la communication, des capteurs-actionneurs aux systèmes ERP ou au cloud.
Membre actif de plusieurs groupes de travail de la Fondation OPC, B&R s'appuie sur la technologie OPC UA depuis de nombreuses années.
Dans l'outil d'ingénierie Automation Studio de B&R, la configuration des dispositifs OPC UA et l'attribution des droits d'accès s'effectuent en quelques clics. Les fonctions OPC UA sont implémentées dans le projet d'automatisation via des blocs de fonction PLCopen.

Objectifs et contenu

  • Présentation de la norme internationale OPC UA (IEC 62451)
  • Champ d'applications
  • Modèle d'information OPC UA
  • Utilisation d'un contrôleur de bus OPC UA
  • Configuration d'un serveur OPC UA dans Automation Runtime
  • Blocs de fonctions PLCopen et appel de méthodes
  • Concepts de sécurité
Référence

SEM980.1

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Allemagne

Organisateur

B&R Krefeld
Kimplerstraße
47807 Krefeld
Allemagne

Téléphone:
+49 / 2151 3334 - 5

Informations supplémentaires

De: 27/11/2024
Du: 09:00


Au: 27/11/2024
Fin: 16:30


Statut réservation:
Durée: 6 Heures

Langue: Allemand