Machine-Centric Robotics

Robots et machine ne font plus qu'un

B&R propose désormais des robots ABB faisant partie intégrante de son système d'automatisation. Les utilisateurs peuvent ainsi synchroniser l'application robotique et l'application de contrôle de machine avec une précision record.

La fusion de la robotique et du contrôle de machine dans une architecture unifiée permet la réalisation d'équipements adaptés à la customisation de masse et aux lots de production dont la taille est réduite à une unité.

Les fabricants de machines pourront se procurer à la fois des robots et des systèmes d'automatisation de machine auprès d'un seul et même fournisseur. Ils n'auront besoin que d'un seul contrôleur et un seul outil logiciel pour le développement, le diagnostic et la maintenance. La robotique leur sera ainsi plus accessible.

Les robots ABB se programment dans l'environnement de développement de B&R, comme n'importe quel autre composant d'automatisation. Le contrôleur robotique fait partie intégrante de l'application machine. La fusion des deux systèmes permet de synchroniser les mouvements à la microseconde près.

Simplifier le développement des applications

B&R fournit de nombreuses fonctions simplifiant la création d'applications robotiques. Grâce aux composants logiciels prêts à l'emploi du framework mapp, les développeurs peuvent configurer l'application machine, robotique incluse, rapidement et sans connaître aucun langage robotique spécifique. Il en va de même pour les applications robotiques intégrant la sécurité.

  • Atouts clé
  • Un seul et même fournisseur pour la robotique et l'automatisation de machines
  • Grande précision grâce à une synchronisation à la microseconde près
  • Mise en œuvre simplifiée des applications robotiques

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo