Les pupitres opérateur portables Mobile Panel 7100 permettent une commande machine itinérante et confortable au plus près du process. La gamme se décline en plusieurs tailles allant jusqu'à 10,1" et offre des performances équivalentes à celle d'un PC industriel pour couvrir tous types d’applications.
Design ergonomique
Les pupitres opérateur mobiles sont d'une utilisation confortable pour les droitiers et les gauchers et n'entraînent pas de fatigue, même après des périodes de travail prolongées. Leur conception légère rend également la commande des machines plus sûre.
Unités de commande
Câbles de raccordement
Câbles d'armoire électrique
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Design robuste pour environnements industriels sévères
Les pupitres portables doivent satisfaire des exigences plus strictes qu'un appareil fixe. C'est pourquoi les Mobile Panel 7100 sont de conception particulièrement robuste et dotés d'un boîtier à double coque pour absorber les chocs. Les éléments de commande comme les commutateurs à clé et les boutons stop sont encastrés dans le boîtier. L'électronique est également placée de manière à absorber les chocs externes le plus efficacement possible, tandis que le boîtier, les câbles et les connecteurs sont protégés contre la poussière et les projections d'eau.
Fonctions de sécurité intégrées
Les pupitres opérateur mobiles sont équipés d'un bouton d'assentiment à 3 positions. Lorsque la machine fonctionne en mode configuration, ce bouton doit être maintenu en position intermédiaire pour que des actions entraînant par exemple des mouvements puissent être déclenchées. Lorsque le bouton d'assentiment est relâché ou enfoncé lors de situations critiques, la machine adopte un mode de fonctionnement sûr. Les circuits en lien avec des fonctionnalités de sécurité sont tous redondants.
- Points forts
- Affichages haute résolution
- Commande tactile intuitive
- Construction robuste
- Poids léger
- Design ergonomique, tant pour les droitiers que pour les gauchers
- Film de surface et éléments de commande personnalisables
Utilisation simple et intuitive
La disposition de l'écran tactile intégré et des touches de fonction assure une ergonomie optimale de l'interface utilisateur. Les fonctions les plus utilisées peuvent être assignées à des touches préprogrammées, et les fonctions dépendant de l'état de la machine assignées à des boutons tactiles.
MP7120 | MP7121 | MP7140 | MP7150 | MP7151 | |
---|---|---|---|---|---|
Affichage | Affichage 3,4" TFT | Affichage 3,4" TFT | Affichage 7" TFT | Affichage 10,1" TFT | Affichage 10,1" TFT |
Résolution | WQVGA (480 x 272) | WQVGA (480 x 272) | WSVGA (600 x 1024) | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) |
Ecran tactile | Analogique résistif | Analogique résistif | Analogique résistif | Analogique résistif | Analogique résistif |
Processeur | ARM Cortex A8 Mono-cœur 600 MHz | ARM Cortex A8 Mono-cœur 600 MHz | ARM Cortex A9 Mono-cœur 1,0 GHz | ARM Cortex A9 Mono-cœur 1,0 GHz | Intel Atom E3815 Mono-cœur 1,46 GHz |
Mémoire | Mémoire flash 128 Mo | Mémoire flash 128 Mo | Mémoire flash 4 Go | Mémoire flash 4 Go | Mémoire flash 32 Go |
DRAM | 256 MB | 256 MB | DDR3 1 Go | DDR3 1 Go | DDR3 4 Go |
Interfaces | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 |
Eléments de commutation | Commutateur à clé Boutons-poussoirs Bouton stop, gris Bouton d'assentiment Commutateur à clé | Commutateur à clé Boutons-poussoirs Bouton stop, gris Commutateur d'assentiment Commutateur à clé | Commutateur à clé Bouton stop, gris Bouton d'assentiment Commutateur à clé | Commutateur à clé Bouton stop, gris Bouton d'assentiment Commutateur à clé | Commutateur à clé Bouton stop, gris Bouton d'assentiment Commutateur à clé |
Molette | Non | Oui | Non | Non | Non |
Touches/LED | 36 touches à membrane 4 indicateurs d'état LED | 20 touches à membrane 4 indicateurs d'état LED | 20 touches à membrane 5 indicateurs d'état LED | 21 touches à membrane 5 indicateurs d'état LED | 21 touches à membrane 5 indicateurs d'état LED |
Logiciel | VNC (Linux) | VNC (Linux) | mapp View (Linux) VNC | mapp View (Linux) VNC | WES7 |
Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Poids | 480 g | 480 g | 960 g | 1 850 g | 1 850 g |