L'individualisation du produit final passe par des machines de plus en plus flexibles. De plus en plus de procédés mécaniques sont conçus avec des concepts mécatroniques sophistiqués basés sur des logiciels. Pour que la précision des procédés soit conservée, notamment en cas de hautes cadences de production, B&R offre une multitude de fonctions technologiques métiers.
Aller jusqu'aux limites physiques
Les entrées trigger ou les entrées de sonde sur l'ACOPOSmulti traitent leurs signaux en moins d'une microseconde, ce qui leur permet de satisfaire les exigences de précision les plus strictes. Les domaines d'application de ces entrées vont de la détection des marques de repérage pour l'emballage, l'impression ou le façonnage, aux tâches de mesure dans le secteur du travail du métal.
Le variateur ACOPOSmulti est disponible avec au maximum deux entrées analogiques 14 bits en option. Ces entrés analogiques peuvent être directement intégrées au processus de contrôle. Elles sont lues et traitées toutes les 50 µs. Les délais de réponse rapides qui en résultent dans le processus sont parfaitement adaptés aux applications où l'on passe d'un état de mouvement à l'autre, comme le contrôle de couple et de position.
Cette détection rapide et exacte des paramètres du processus comme, par exemple, les capteurs de pression, permet de contrôler avec précision des processus extrêmement sensibles en dépit de leurs propriétés dynamiques.