Mise en service et diagnostic digitalisés

mapp Cockpit fournit un point d'accès unique et pratique pour la mise en service et le diagnostic des machines. Basé sur la technologie de visualisation web "mapp View", mapp Cockpit fonctionne sur n'importe quelle plateforme dotée d'un navigateur standard. Les outils puissants et standardisés de mapp Cockpit simplifient la mise en service des machines et donnent des réponses rapidement en cas de fonctionnement non conforme. Réduction des temps d'arrêt et simplification de la mise en service et du support

Des gains d'efficacité importants pour les techniciens et les machines 

Simplification des méthodes de travail

Une expérience utilisateur qui vous fait gagner du temps. Tous vos outils au même endroit.

Réactions rapides

Avec mapp Cockpit, vous pouvez effectuer des diagnostics complets via un seul point d'accès et disposer des informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Vous pouvez ainsi réagir plus rapidement et minimiser les temps d'arrêt.

Gains d'efficacité

mapp Cockpit offre des possibilités d'analyse avancées pour optimiser les performances machine. Vous pouvez ainsi tout explorer en détail et tirer le meilleur parti de votre système.

Entrez dans le futur

mapp Cockpit préfigure ce que sera le déploiement et le diagnostic des machines dans le futur. Profitez de cet outil dès maintenant et tirez-en bénéfice pour longtemps.

Interagir avec d'autres fonctions mapp

Contrôle

Avec l'interface intuitive de mapp Cockpit, les utillisateurs peuvent contrôler des axes et exécuter des commandes juste en pressant un bouton.

Configurations

mapp Cockpit donne accès à tous les paramètres de vos composants d'automatisation via un seul et unique point d'entrée. Tout est ainsi accessible pour la configuration de vos machines : profils de mouvement, paramètres avancés...

Relevés

Les représentations graphiques de mapp Cockpit vous montrent comment les composants d'automatisation réagissent aux commandes en temps réel. Avec le widget XY Chart, vous pouvez effectuer des analyses avancées et comparer toute sorte de valeurs physiques. Les valeurs obtenues peuvent être exportées et envoyées au fabricant de machines pour analyse.

Réglages

L'outil Loop Optimizer offre une assistance intuitive pour les opérations d'identification, de réglage et de vérification. Il vous permet d'optimiser la précision et le comportement dynamique de tous types d'asservissements.

mapp Cockpit en action

Voici quelques exemples d'utilisation montrant comment mapp Cockpit peut vous simplifier la vie au quotidien :

Mise en service d'un robot

  • Mise en service d'un système de contrôle d'axes complexe à partir d'un seul et même lieu
  • Prise d'origine, calibrage, auto-apprentissage
  • Une interface intuitive complète permettant de gérer des tâches complexes plus simplement

Réglage d'un système de régulation de température

  • Configuration simple des zones de régulation de température dynamiques
  • Réglage fin du système avec un assistant graphique intuitif
  • Guidage étape par étape selon un processus standardisé

Diagnostic à distance

  • Accès au tableau de bord web mapp Cockpit de n'importe où
  • Visualisation de l'état de n'importe quel composant, enregistrement et affichage de données de processus (trace), et bien plus encore.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo