Avec son offre complète de solutions pour le travail des métaux, B&R est en mesure de fournir les technologies les plus avancées pour les fonderies et pour l'usinage des moteurs, blocs-moteurs, turbocompresseurs, vilebrequins, et autres pièces.
En combinant des technologies de fabrication innovantes pour le moulage, l'enroulage, l'usinage, la robotique et la commande numérique, B&R garantit une performance optimale avec, pour résultat, des produits de qualité supérieure.
CNC et robotique
B&R améliore l'efficacité des machines et des systèmes en combinant le CNC, la robotique et le motion control au sein d'une seule plateforme logicielle appelée Generic Motion Control (GMC). La GMC est unique car elle peut être utilisée pour tous les types d'entraînements, notamment les entraînements hydrauliques et les servovariateurs. Elle s'intègre parfaitement à l'application de la machine et peut ainsi être personnalisée selon la tâche à réaliser. Sa flexibilité autorise également l'intégration de dialectes CNC et robotiques existants.
- CNC, robotique et motion control unifiés
- Tous types d'entraînements
- Technologie de sécurité intégrée
- Interaction parfaite avec l'application machine
- Intégration de dialectes CNC et robotiques existants
Contrôle hydraulique
Les algorithmes de contrôle hydraulique peuvent être entièrement intégrés à l'automatisme de la machine. Il est ainsi possible de remplir toutes les exigences des presses et des poinçonneuses. Avec B&R, il est même possible d'ajouter un axe hydraulique à un système CNC avec un haut niveau de précision, de dynamisme et de synchronisme.
Intégrer la robotique efficacement
Avec POWERLINK et le concept Generic Motion Control (GMC) de B&R, les robots s'intègrent à l'architecture d'automatismes simplement et avec un synchronisme optimal. Les machines d'emballages à haute cadences peuvent ainsi synchroniser sans difficulté les systèmes de motion control standard ainsi que tous types de cinématiques – portique, delta, SCARA, bras articulé et même les cinématiques spéciales. Le tout au sein d'une seule et même plate-forme de contrôle.
Les solutions robotiques de B&R permettent d'effectuer des tâches de maintenance en interaction directe avec les robots et pendant le fonctionnement. Pour les applications de sécurité, B&R offre des blocs de fonction certifiés TÜV et intégrés via le protocole ouvert et indépendant du bus openSAFETY.
La technologie d'automatisation B&R permet un accès direct aux robots Stäubli. Les variateurs uniVAL de Stäubli sont en effet dotés d'une interface POWERLINK, ce qui permet l'exécution directe des programmes GMC de l'automate B&R.