Description
La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen
- Concept de la solution Motion de B&R
- Câblage et diagnostic
- Navigation dans Automation Help
- Environnement de test et mise en service
- Concepts d'asservissement et autoréglage
- Options de simulation d'entraînement
- Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
- Navigation dans Automation Help
- Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
- Fonctions Motion Control de base : PLCopen
- Programmation de séquences de mouvement
- Diagramme d’état PLCopen
- Traitement des erreurs dans l’application
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
- Développement de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Présentation des langages de programmation disponibles
Référence
SEM415.3
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Biel/Bienne
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel / Bienne
Suisse
Organisateur
Training Biel
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel/Bienne
Suisse
Téléphone:
+41 / 32 31500 - 80
Informations supplémentaires
De: 10/03/2025
Du: 09:00
Au: 12/03/2025
Fin: 17:00
Durée:
3 Jours
Langue: Français