Description

Ce séminaire permet d'acquérir les connaissances de base requises pour le dimensionnement, le diagnostic, la mise en service et la configuration mécanique d'un système ACOPOStrak. Il comporte de nombreux exercices s'appuyant sur la simulation. Les participants peuvent ainsi acquérir une bonne compréhension du concept logiciel associé aux systèmes ACOPOStrak. L'enseignement relatif à la mise en place des pièces mécaniques et à la mise en service s'appuie à la fois sur la simulation et sur un système réel.

  • Généralités sur la technologie LLM (moteurs linéaires à stator long) et informations détaillées sur le système ACOPOStrak
  • Différences entre ACOPOStrak et SuperTrak
  • Composants mécaniques et documentation technique
  • Concept logiciel associé au système ACOPOStrak
  • Composants logiques et possibilités de simulation
  • Création d'une configuration
  • Présentation générale des blocs de fonction disponibles
  • Exécution de mouvements en simulation
  • Informations de base sur les stations de traitement et sur la programmation orientée process
  • Couplages entre navettes et couplage de navettes avec des axes externes
  • Dimensionnement d'une piste
  • Mise en route et diagnostic d'un système mécanique réel
  • Structure d'un système réel

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
SEM415 – Formation : Motion Control intégré : mapp Axis

La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen

  • Concept de la solution Motion de B&R
  • Câblage et diagnostic
  • Navigation dans Automation Help
  • Environnement de test et mise en service
  • Concepts d'asservissement et autoréglage
  • Options de simulation d'entraînement
  • Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
  • Navigation dans Automation Help
  • Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
  • Fonctions Motion Control de base : PLCopen
  • Programmation de séquences de mouvement
  • Diagramme d’état PLCopen
  • Traitement des erreurs dans l’application
Référence

SEM1415.3

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R Bologna
Via dell'Aeroporto
40132 Bologna
Italie

Organisateur

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italie

Téléphone:
+ 39 / 029320581

Informations supplémentaires

De: 10/03/2025
Du: 09:30


Au: 11/03/2025
Fin: 16:30


Statut réservation:
Durée: 2 Jours

Langue: Italien