La version économique de la série standard.

B&R a pu optimiser le coût de ces réducteurs en simplifiant le système de fixation entre arbre moteur et réducteur, en réduisant le couple en sortie au niveau standard du marché, et en réduisant les rapports de réduction. Cette série est disponible avec des rapports de réduction de 5, 10 et 25. L'arbre en sortie n'est disponible qu'avec un passage pour clavette.

Réducteurs planétaires avec arbre en sortie : 8GP

Construction par blocs unique en son genre pour les réducteurs standard

Les réducteurs standard sont à un étage pour les rapports de réduction i = 3, 4, 5, 7, 8 et 10 et ont un jeu ≤ 8 - ≤ 15 arcmin. Des réducteurs à deux ou trois étages sont également proposés. Au sommet de la gamme de produits, la série premium présente en option un jeu ≤ 1 arcmin avec des couples de sortie élevés. Les réducteurs B&R de la série standard permettent de choisir entre toutes les géométries de sortie établies sur le marché dans le domaine des réducteurs planétaires coaxiaux.

  • B&R est ainsi en mesure de fournir des réducteurs pour les applications existantes, sans qu'il soit nécessaire de modifier les machines.

Avec la série 8GP55, vous pouvez également combiner les roulements de sortie et la géométrie de sortie de la gamme 8GP60 avec le jeu de torsion de la gamme standard, pour les applications n'exigeant pas un jeu très réduit. Ceci permet de gérer les forces axiales et radiales importantes de manière optimale en terme de coûts.

  • B&R propose ainsi une solution économique permettant de mettre en œuvre des forces de roulement plus élevées dans les applications où le jeu de la gamme standard est suffisant.

Please choose country and language:

B&R Logo