La flexibilité est l'une des caractéristiques majeures des machines de production modernes. Les cames mécaniques sont aujourd'hui remplacées par des profils de cames électroniques. L'électronique offre l'avantage d'être plus flexible et non sujette à l'usure. Néanmoins, elle présente aussi un inconvénient : celui de perdre le lien entre les profils de cames en cas de panne électrique. Ce n'est pas le cas avec le système d'entraînement ACOPOSmulti. Le module d'alimentation auxiliaire 24V intégré permet de conserver un mouvement coordonné jusqu'à l'arrêt effectif du système.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo