Fácil manejo del control avanzado
Todas las funciones de control, desde un control PID básico hasta una grúa de gran complejidad o un control hidráulico, son accesibles a través de una interfaz uniforme y fácil de usar con mapp Control. Esto hace que la creación de aplicaciones con mapp Control sea notablemente más sencilla y rápida.
![](/fileadmin/mapp_Control-0b17174f.jpg)
Aumente su productividad
![](/fileadmin/i1-504856a1.jpg)
Aproveche las ventajas de las tecnologías avanzadas
mapp Control encapsula algoritmos de control flexibles en componentes de software fáciles de usar.
![](/fileadmin/i2-e1e9b60c.jpg)
Utilice el máximo potencial
Con mapp Control, puede ejecutar su aplicación más cerca de los límites físicos y aumentar la productividad de su máquina o planta.
![](/fileadmin/i3-48d0ebb1.jpg)
Comercialización más rápida gracias a las dualidades digitales
Las opciones de simulación de mapp Control simplifican el desarrollo y aceleran la puesta en marcha.
![](/fileadmin/i4-29ebe301.jpg)
Controles de autooptimización
Los controles adaptativos, la sintonización automática y la detección virtual ayudan a optimizar los parámetros de control y a ajustarlos con precisión durante el funcionamiento.
mapp Control: valor añadido para su máquina
![](/fileadmin/m1-7bd99e74.jpg)
mapp Control Tools
Los algoritmos de control avanzados juegan un papel decisivo en el valor añadido que ofrecen las máquinas. El paquete mapp Control Tools ofrece una amplia gama de funciones básicas para el control de bucle cerrado y el procesamiento de la señal. Los controles PID con funciones de ajuste, filtros paso bajo, filtros Kalman y componentes para la generación de perfiles pueden utilizarse para maximizar el potencial de innovación con la ayuda de soluciones de control personalizadas.
![](/fileadmin/m2-fd1ce9ff.jpg)
mapp Crane
mapp Crane ofrece soluciones de control de bucle cerrado para grúas con cargas suspendidas. Para operar tales sistemas de forma eficiente, el sistema de control de movimiento necesita compensar la tendencia de la carga a oscilar. Así se evita la formación de balanceos incontrolados y oscilaciones sesgadas. Las cargas útiles pueden entregarse más rápidamente y, al mismo tiempo, se mejora la seguridad tanto para los operarios como para los materiales. Entre las posibles aplicaciones se incluyen puentes-grúa (OHB, por sus siglas en inglés), grúas pórtico montadas sobre rieles (RMG) y grúas de barco a tierra (STS).
![](/fileadmin/m3-b280e51e.jpg)
mapp Hydraulics
Los componentes de mapp Hydraulics proporcionan un acceso más fácil a las funciones avanzadas de control de bucle cerrado y ayudan a los desarrolladores en el diseño, simulación, puesta en marcha virtual y diagnóstico de sistemas hidráulicos. Las innovadoras funciones de sintonización automática facilitan la determinación de los parámetros óptimos del control para cualquier combinación de bombas, válvulas y cilindros. También puede integrarse sin problemas un eje hidráulico en un grupo de ejes CNC, junto con ejes eléctricos.
![](/fileadmin/m4-9d2d0e7b.jpg)
mapp Plastics
mapp Plastics ofrece funciones tecnológicas para el procesamiento de plásticos. Por ejemplo, existen componentes fáciles de usar que generan perfiles objetivo para unidades de sujeción, pistones de inyección, eyectores y mucho más. También se dispone de otras funciones especiales adicionales, como la protección contra el moho para la unidad de sujeción, la presión de conmutación y de permanencia durante la inyección y un circuito de control cerrado para la contrapresión durante la plastificación.
![](/fileadmin/m5-9955bcba.jpg)
mapp Temperature
Las soluciones de control de temperatura de alto rendimiento, como las que se requieren para la extrusión o el termoformado, resultan especialmente difíciles de desarrollar. Esto es especialmente cierto cuando los requisitos incluyen el autoajuste, las curvas de calefacción sincronizadas por zonas, el mínimo rebasamiento o los modos de funcionamiento con optimización energética. mapp Temperature ofrece funciones para el control óptimo de los procesos de temperatura. Haga que las máquinas trabajen más cerca de los límites físicos.
![](/fileadmin/m6-ca432a3a.jpg)
mapp Web Handling
mapp Web Handling se utiliza en máquinas con bandas continuas, como las máquinas de impresión, embalaje y procesamiento textil. mapp Web Handling permite la máxima productividad con el mínimo desperdicio e incluye todas las tecnologías necesarias. La devanadora o el eje de transporte, el control de la tensión o del brazo oscilante: cualquier aspecto de la gestión de las bandas puede configurarse e implementarse empleando componentes mapp.
Casos de uso: mapp Control en acción
Proceso optimizado de moldeo por inyección con simulación y sintonización automática
La función de sintonización automática del control hidráulico garantiza una configuración óptima del control de presión hidráulica en la servobomba de una máquina de moldeo por inyección.
El control de temperatura puede cambiarse al modo de simulación para simular la temperatura de una zona concreta. Esto significa que el software de la aplicación puede desarrollarse y probarse sin la unidad de temperatura real.
![](/fileadmin/Spritzgussmaschine-7b645b09.jpg)
![](/fileadmin/verpackung-45bda702.jpg)
Procesos de envase y embalaje personalizados con una caja de herramientas de software modular
Los procesos de envase y embalaje requieren unas soluciones personalizadas de control de bucle abierto y cerrado para garantizar una ejecución óptima del proceso. Con las funciones de mapp Control Tools, los usuarios pueden implementar todo tipo de lazos de control, generar perfiles o realizar sencillas evaluaciones estadísticas. Ello ofrece a los fabricantes de maquinaria la oportunidad de generar puntos de venta únicos.
Perfecta calidad de impresión con detección virtual
Con el sensor virtual de mapp Web Handling, pueden detectarse daños en los rodillos guía de una imprenta. El daño puede repararse antes de que afecte demasiado negativamente a la calidad de impresión.
![](/fileadmin/print-df47c520.jpg)
Simulación a todos los niveles
B&R ofrece interfaces para herramientas de simulación a todos los niveles. Las funciones de mapp Control pueden combinarse con herramientas de desarrollo como MapleSim o industrialPhysics para llevar a cabo la simulación de hardware-in-the-loop o la puesta en marcha virtual.
![](/fileadmin/mapp_Control_and_Simulation_Tools-6c3114b6.jpg)