Puesta en marcha y diagnóstico para la revolución digital
mapp Cockpit ofrece un cómodo punto de acceso para la puesta en marcha y el diagnóstico de la máquina. Construido sobre la tecnología HMI mapp View basada en la web, mapp Cockpit funciona en cualquier plataforma de hardware con un navegador estándar. Unas herramientas potentes y estandarizadas al alcance de la mano facilitan la puesta en marcha de la máquina o la obtención de respuestas rápidamente si no se comporta como se espera. Disfrute de un tiempo de inactividad reducido y de una puesta en marcha y un soporte ágiles.
![](/fileadmin/mappCOCKPIT_logo-fce7e5df.jpg)
Aumento de la eficacia de los técnicos y las máquinas
![](/fileadmin/Simplify-100-ccf5ac46.jpg)
Simplificar los flujos de trabajo
Una experiencia de usuario de vanguardia le ayuda a completar su trabajo en una fracción de tiempo. Todas sus herramientas en un solo lugar y nada en su camino.
![](/fileadmin/React-100-035cb2b1.jpg)
Reacciona rápidamente
Un punto de acceso para un diagnóstico completo. El conocimiento que necesita, cuando lo necesita. Reaccione rápidamente y minimice el tiempo de inactividad improductivo.
![](/fileadmin/Optimize-100-c8e1e8bb.jpg)
Optimice la eficiencia
Los análisis avanzados le ayudan a ajustar el rendimiento de la máquina. Profundice en los detalles y saque el máximo partido a su sistema.
![](/fileadmin/Window_Future-100-748e9f8f.jpg)
Ventana al futuro
mapp Cockpit es el futuro de la puesta en marcha y el diagnóstico de máquinas. Disfrútalo hoy y recoge los beneficios durante mucho tiempo.
Interactúe con otras funciones de mapp Technology
![](/fileadmin/Control-100-174c3f8c.jpg)
Control
En la intuitiva interfaz mapp Cockpit, los usuarios pueden controlar los ejes de movimiento y ejecutar comandos de control con sólo pulsar un botón.
![](/fileadmin/Configure-100-47338a50.jpg)
Configuración
Un único punto de acceso a todos los parámetros y ajustes de sus componentes de automatización. Configure fácilmente su máquina con acceso a todo, desde los perfiles de movimiento hasta la parametrización avanzada. Todo lo que necesitas para configurar tu sistema, todo en un solo lugar.
![](/fileadmin/Trace-100-7cfac202.jpg)
Rastree
Los útiles gráficos muestran cómo los componentes de automatización reaccionan a los comandos de control en tiempo real. Realice análisis avanzados y compare dos valores físicos cualesquiera con el widget XY Chart. Exporte fácilmente los datos y envíelos al fabricante de máquinas para su análisis.
![](/fileadmin/Tune-100-92e13350.jpg)
Sintonice
La herramienta Loop Optimizer le guía intuitivamente a través de la identificación, el ajuste y la verificación. Optimice la precisión y la dinámica de todo tipo de sistemas de bucle cerrado y obtenga una ventaja competitiva en el rendimiento del control.
mapp Cockpit en acción
Estas son solo algunas de las formas en que mapp Cockpit pueden facilitar su trabajo diario:
![](/fileadmin/ABB_und_BnR_gemeinsame_L%C3%B6sung-42af038e.jpg)
![](/fileadmin/Pressebild_mapp_Temperature-392d17fa.jpg)
Poner en marcha un robot
- Ponga en marcha un complejo sistema de movimiento desde un solo lugar
- Localización, calibración, aprendizaje
- Todo ello desde una interfaz intuitiva que hace que las tareas complejas resulten fáciles
Ponga a punto un sistema de control de la temperatura
- Configure fácilmente las zonas de control dinámico de la temperatura para obtener el máximo rendimiento
- Ajuste el sistema con asistencia gráfica intuitiva
- Guiado paso a paso a través de un proceso estandarizado
Realice diagnósticos a distancia
- Acceda al panel de control de mapp Cockpit basado en la web desde cualquier lugar
- Vea el estado de cualquier componente, realice un rastreo y mucho más
![](/fileadmin/mapp_cockpit_ipad_machine-7685d114.jpg)