Abierto
X67 es una solución de E/S para todos los sistemas de bus de campo estándar y para conexiones directas a controles B&R. El bus de campo puede cambiar, pero el sistema de E/S siempre permanece igual.

Adaptable
Los canales digitales que pueden configurarse como entradas o salidas permiten adaptar la solución a los requisitos y reducen el número total y la variedad de módulos necesarios.

Compactos
Una ergonomía óptima y un diseño extremadamente compacto permiten que el sistema X67 encaje en cualquier parte de la máquina.

Infalible
Los indicadores de estado en los módulos y los mensajes de estado avanzados a través del bus permiten un diagnóstico claro. Los umbrales de advertencia y error para el suministro de E/S, el diagnóstico de un solo canal y la detección de línea abierta son solo algunos ejemplos.

Flexible
Los 100 m entre módulos sin restricciones proporcionan suficiente margen, lo que facilita establecer una configuración incluso cuando los módulos están muy separados.

Robusto
Estos módulos completamente sellados son la definición de robustez, y cuentan con características que maximizan la inmunidad electromagnética.

Rápido
Los tiempos de ciclo, muy por debajo de un milisegundo, también garantizan el margen necesario para su aplicación. Sin mencionar el proceso de E/S síncrono.

Enchufar y listo
Los cables estándar preinstalados y la identificación automática de los módulos reducen al mínimo el trabajo de instalación y la puesta en marcha.

Seleccione país e idioma

B&R Logo