Seis ejes para cualquier aplicación
Los clientes de B&R pueden elegir entre una amplia selección de robots con brazo articulado de 6 ejes. B&R pronto añadirá la nueva serie IRB 1300 a su cartera de productos. Esta serie se caracteriza por un mayor rendimiento, un tamaño notablemente inferior y un menor peso.

Máximo rendimiento con los robots delta
La cartera de productos de B&R incluye robots delta de ABB y Codian. La versátil selección de robots permite clasificar, agrupar y ordenar productos a altas velocidades, incluso en aplicaciones del sector de la alimentación y bebidas, farmacéutico y de sala blanca.

Más productivo con componentes de software preconfigurados
Una solución de software de B&R ayuda a los OEM a implementar aplicaciones de recogida y colocación de forma mucho más rápida. El sistema no sólo controla el robot en sí mismo, sino que también se encarga de la coordinación con otros ejes, cintas transportadoras o sistemas de transporte.

Puesta en marcha virtual con dualidad digital
Todas las numerosas opciones de simulación disponibles en el sistema de B&R también lo están para la robótica. Todo el software y hardware de una máquina, incluida la robótica, puede representarse en forma de una dualidad digital completa y simularse a cualquier alcance o profundidad necesarias. Esto no solo acelera el desarrollo y la puesta en marcha, sino que sigue ofreciendo ventajas durante el mantenimiento y la operación en curso.