![](/fileadmin/PPC2100_white-96fe3018.jpg)
Máximo rendimiento en paquetes muy pequeños
Con una carcasa ultracompacta que corresponde a las dimensiones de un receptor Smart Display Link, el Panel PC 2100 es un sistema de PC muy potente que puede manejar prácticamente cualquier aplicación. La variante del armario de control del PC Automation 2100 también proporciona un sistema de PC completo de dimensiones minimizadas.
![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Paneles multitáctiles: facilidad de uso excepcional
Los paneles multitáctiles abren nuevas posibilidades para el innovador diseño de HMI. Hay numerosas operaciones que pueden realizarse en una aplicación: acercar, alejar y rotar objetos con dos dedos, desplazarse por las listas y pasar a la siguiente pantalla con solo pasar el dedo. La principal ventaja de la tecnología multitáctil es que se consigue un funcionamiento altamente intuitivo. Al mismo tiempo, ofrece un método eficaz de evitar errores accidentales del operario, ya que las operaciones más críticas o potencialmente peligrosas deben realizarse a dos manos. Las pantallas multitáctiles son compatibles con los sistemas operativos Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 7 Professional/Ultimate y Windows Embedded Standard 7 Premium.
Panels
System units
Interface options
CFast cards
Accessories
Operating systems
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Documentación
Flexible tecnología del panel
La segunda generación de Automation Panels también representa la base técnica de los dispositivos Panel PC. La estrategia de plataforma modular se traduce en una cartera de productos con una flexibilidad extraordinaria.
El componente principal es el propio panel, que se transforma en un Automation Panel añadiendo un receptor Smart Display Link modular. Por otra parte, el uso de Smart Display Link 3 abre posibilidades adicionales para cubrir distancias más largas con un cableado aún más fácil. La incorporación de una unidad de PC permite convertir el mismo panel en un Panel PC plenamente operativo con un rendimiento de procesamiento adaptable. Usando la misma plataforma frontal, se reduce la cantidad de espacio de almacenamiento requerido para piezas de recambio. Los modelos personalizados con Automation Panels y Panel PC solo requieren una única unidad base.
Puntos destacados
- Multitáctil capacitiva proyectada
- Pantallas desde HD de 15,6" hasta Full HD de 24"
- Cristal antirreflectante
- Excelentes propiedades de deslizamiento
- Superficie resistente a los arañazos
- Fácil de limpiar
- Funcionamiento incluso con guantes
- Diseño delgado
Tamaño de la pantalla | Resolución | Pantalla táctil | Teclas de función | Teclas de sistema | Interfaz USB frontal |
---|---|---|---|---|---|
7" | WVGA | Capacitiva proyectada | No | No | No |
10,1" | WXGA | Capacitiva proyectada | No | No | No |
12,1" | WXGA | Capacitiva proyectada | No | No | No |
15,6" | HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |
18,5" | HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |
21,5" | Full HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |
24" | Full HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |
Este innovador diseño de PC se basa en la arquitectura Bay Trail de Intel cuya tecnología -, con procesador de uno, dos y cuatro núcleos representa un hito para los sistemas integrados - al tiempo que ofrece una óptima relación precio / rendimiento.
Comunicación en todas las direcciones
El Panel PC 2100 integra todas las interface importantes, incluyendo 2x Gigabit Ethernet además de 1x USB 2.0 y 1x USB 3.0. También se pueden añadir los módulos de comunicación para aprovechar la tecnología de bus de campo como POWERLINK y CAN. Para el almacenamiento de datos, están disponibles las tarjetas CFast basadas en MLC que pueden almacenar hasta 60 GB o más.
Máxima flexibilidad
Todos los Automation Panel de segunda generación - ya sean táctil o multitáctil - se pueden convertir en un completo sistema de PC con el Panel PC 2100. Dado que el Panel PC 2100 no es más grande que el receptor Smart Display Link, no aumenta la profundidad física del sistema. Conectar cables al interface de Ethernet y al de bus de campo también es muy fácil, ya que están ubicados en un lateral del Panel PC 2100.
Máximo rendimiento gráfico
El motor gráfico utilizado por los procesadores Intel Atom procede de la tecnología iCore y proporciona un potente procesamiento. También es la primera vez que se ofrece soporte para DirectX 11 en este segmento, lo que abre aún más posibilidades con capacidad gráfica mejorada en SCADA y otros sistemas HMI. Todas las resoluciones y tamaños de pantalla hasta 24.0" Full HD son compatibles.
Puntos destacados
- Procesadores Intel Atom E3800
- Rendimiento de CPU de hasta cuatro núcleos
- Gráficos extremadamente potentes
- Medidas compactas
- 2x gigabit Ethernet
- Sin ventiladores
Información adicional
![](/fileadmin/Modularity-PPC2100_PPC900-5b97e7cf.jpg)
![](/fileadmin/PPC2100_-_Interfaces-fa3fbc19.jpg)