![](/fileadmin/APCmobile_final-Innovations2020_freigegeben_edited-78869e4a.jpg)
B&R añade a su cartera de productos un PC a gran escala para maquinaria móvil. El potente PC para maquinaria móvil incorpora un procesador Intel Core i y ofrece protección IP69K para su implementación en entornos difíciles. Su alto rendimiento hace que resulte ideal para máquinas inteligentes que se comunican entre sí, procesar datos y enviarlos a la nube.
![](/fileadmin/MPC3100_rendering_Produktfoto-5c0caf16.jpg)
Potente PC
El PC para maquinaria móvil dispone de un procesador Intel Core i de 7.ª generación. Su rendimiento puede pasar de un procesador Celeron de 2,2 GHz a un procesador Core i7 de 2,8 GHz. Ofrece hasta 16 GB de RAM y 480 GB de memoria flash y puede ampliarse de forma modular con funciones opcionales.
![](/fileadmin/5ACCIFM0.CETH-000_right-20465361.jpg)
Placas opcionales
Las placas opcionales para el APC móvil añaden interfaces para conectar E/S externas como CAN o POWERLINK. Las opciones de ampliación también pueden utilizarse para conectar pantallas externas.
![](/fileadmin/Monitor_iMac-Style-21d3481b.jpg)
Cálculo Edge
Con APROL, B&R ofrece una herramienta para implementar tareas basadas en PC como el mantenimiento predictivo, el análisis de Big Data para la optimización de la máquina o las puertas de enlace de seguridad.
![]() |
Control en tiempo real
Automation Runtime integrado convierte al APC móvil en un control de gestión en tiempo real de alto rendimiento. B&R Hypervisor permite ejecutar múltiples sistemas operativos en paralelo en el mismo control.
System units
Expansion options
Operating systems
Accessories
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)