Preparación de la fibra

Se utiliza una amplia variedad de máquinas para manipular y convertir la materia prima en mechas. Se requiere una serie de movimientos coordinados entre las máquinas de apertura de las balas, de limpieza, de mezcla y de cardado. Para controlar y manipular cómo se alinean y cardan las fibras, la precisión es muy importante. Los sistemas de control de movimiento de B&R garantizan una sincronización perfecta de todos los cilindros de manipulación. Pueden configurarse diferentes recetas y perfiles de movimiento para cada tipo de material.

Preparación para el hilado

Las máquinas peinadoras y los bastidores de arrastre se utilizan para mejorar la calidad de la mecha proveniente de la carda, para eliminar la suciedad o las partículas no deseadas de las fibras largas y correctas, así como para regular el grosor de la carda. Se requiere una alta dinámica de servoaccionamiento y unos controles robustos para lograr unos resultados óptimos y la máxima eficiencia. B&R dispone de una amplia gama de soluciones que aportan la máxima calidad a las máquinas de procesamiento de peinado y arrastre para materiales textiles.

Hilado

Existen muchos métodos que pueden emplearse para hacer hilo a partir de fibras textiles, dependiendo del material y los resultados deseados. Actualmente, el método más utilizado es el hilado en anillo, que puede utilizarse para procesar algodón, lino o lana. El hilado es un proceso continuo que debe realizarse sin interrupción. Con los componentes de movimiento de B&R, podemos ofrecer una solución estable y precisa que también permite un mantenimiento libre de problemas.

B&R tiene la solución perfecta para...

Máximo rendimiento de control de movimiento

Máximo rendimiento de control de movimiento

Con el protocolo Ethernet POWERLINK en tiempo real y la gama completa de soluciones de control de movimiento de B&R, optimizar las líneas de producción no supone ningún problema. B&R permite aumentar al mismo tiempo la calidad y la productividad.

Con ciclos de comunicación de 400 microsegundos y un bucle de control de corriente de 50 microsegundos, la serie ACOPOS proporciona las transiciones de levas basadas en eventos y extremadamente rápidas que necesitan las máquinas de alta velocidad actuales. Sin necesidad de ningún tipo de programación, el servoaccionamiento compensa las desviaciones de las levas cada 400 microsegundos. Este excepcional rendimiento es totalmente independiente de la potencia del control o del número de ejes reales o virtuales que se utilicen en la aplicación.

Las entradas de la sonda táctil de la serie ACOPOS se procesan con una resolución de microsegundos y son perfectamente adecuadas para aplicaciones como el corte giratorio o con fresadora y el control de calidad. Esta velocidad permite reaccionar en tiempo real y realizar unas transiciones más uniformes entre los perfiles de movimiento, sin que ello influya demasiado en el desarrollo del software.

Sistemas de motor y servoaccionamiento compactos y flexibles para maquinaria modular

Sistemas de motor y servoaccionamiento compactos y flexibles para maquinaria modular

B&R ofrece soluciones de hardware y software para el desarrollo rápido y fácil de máquinas mecatrónicas con opciones que puedan satisfacer fácilmente los requisitos del usuario final.

Los motores y servoaccionamientos adaptables de pequeño tamaño incluyen:

  • Servomotores con servoaccionamiento integrado: ACOPOSmotor
  • Servomotores con servoaccionamiento IP67 distribuido: ACOPOSremote
  • Módulos de seguridad opcionales de E/S con clasificación IP67 e IP20: Módulos de E/S X20, X67
  • Motores paso a paso: 80MP y ACOPOSmicro

B&R ofrece a los fabricantes de maquinaria una amplia selección de tipos de motores. El concepto Generic Motion Control (GMC) permite desarrollar el software independientemente del tipo de motor. Ello significa que, una vez programado, el GMC funciona para cada motor, servoaccionamiento u otro módulo mecatrónico de su máquina. De esta manera, puede ahorrar tiempo y recursos y, al mismo tiempo, elegir libremente la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Control de movimiento con completa flexibilidad

Control de movimiento con completa flexibilidad

Cuando se utilizan levas electrónicas en las máquinas textiles, a menudo es necesario cambiar los perfiles de movimiento cuando la máquina está funcionando. Cam Automat de B&R permite a los operarios de la máquina cambiar dinámicamente los perfiles de movimiento sin necesidad de realizar nuevos cálculos en el control. El desarrollo de aplicaciones es más fácil, más rápido y más fiable, ya que el rendimiento está garantizado independientemente de la potencia de cálculo del control, la conectividad de red y el número de ejes que se estén controlando.

Cam Automat permite generar nuevos perfiles y guardarlos directamente en el servoaccionamiento cada 400 microsegundos. El programador puede definir una variedad de condiciones de contorno y límites, como el tipo de perfil, la posición, la velocidad, la aceleración y la rotación. El perfil óptimo de transición se calcula en tiempo real, teniendo en cuenta las condiciones externas como por ejemplo el estado del hardware y el software.

Cam Automat de B&R combina las ventajas de la programación centralizada, el rendimiento obtenido y los cambios de perfil altamente flexibles y todo ello a las velocidades máximas alcanzadas por las máquinas más rápidas del mercado. Las levas se programan y configuran en el entorno de ingeniería Automation Studio de B&R. Cam Automat de B&R es una solución 100% software presentada como una característica de serie en todos los servoaccionamientos ACOPOS.

Ahorre tiempo y recursos con una reacción inteligente a los incidentes

Ahorre tiempo y recursos con una reacción inteligente a los incidentes

El sistema inteligente de control de movimiento ACOPOSmulti de B&R detecta automáticamente bajadas de tensión en la fuente de alimentación principal e inicia una parada de emergencia. La energía cinética que queda en los motores se utiliza para mantener la funcionalidad de automatización hasta que el sistema se detiene por completo. El módulo de fuente de alimentación activa ACOPOSmulti genera 24 VCC para los autómatas, los módulos de E/S y los servoaccionamientos, eliminando así la necesidad de un SAI. Las soluciones inteligentes de B&R evitan la producción de residuos y eliminan el largo proceso de reactivación de la planta después de un fallo de alimentación.

Control de movimiento con un rendimiento óptimo

Control de movimiento con un rendimiento óptimo

El control de movimiento de B&R ofrece el rendimiento necesario para obtener un producto de la mejor calidad y a las máximas velocidades de producción. Utilizando los bloques de funciones especiales para PLCopen, puede alternarse entre el control de posición y el control de par de alta precisión en 400 microsegundos.

Reducir costes gracias a la recuperación de energía

Reducir costes gracias a la recuperación de energía

En prácticamente cada ciclo de producción, las máquinas deben acelerar y desacelerar cargas pesadas de forma continua. El servoaccionamiento ACOPOSmulti de B&R convierte en potencia la energía cinética generada durante los movimientos de frenado, y después vuelve a enviarla a la red eléctrica. Hasta un 30% del consumo energético total se puede recuperar, proporcionando así un ahorro de costes considerable.

La recuperación de energía evita la generación de calor adicional, de modo que ya no es necesario instalar ni mantener costosos sistemas de refrigeración. El sistema integrado de recuperación de energía no solo es altamente eficiente, sino también respetuoso con el medio ambiente.

Control de temperatura

Control de temperatura

La extensa biblioteca de control de temperatura con bloques de funciones, controles PID y plantillas de HMI es la solución ideal para los sistemas que requieren un control preciso de la calefacción y la refrigeración.

La biblioteca permite:

  • Sintonización automática
  • Gestión de varias zonas de temperatura diferente
  • Espacio de almacenamiento para grandes cantidades de datos

Por supuesto, también se garantiza una integración completa dentro del sistema.

Control de bucle cerrado de alto rendimiento

Control de bucle cerrado de alto rendimiento

B&R cuenta con años de experiencia en el desarrollo de procesos industriales para el sector textil y ofrece una gran variedad de bibliotecas que contienen tecnología probada para lazos de control y procedimientos de sintonización automática. La sofisticada tecnología de control de bucle cerrado de B&R se basa en los conceptos absolutos más innovadores y permite el máximo rendimiento y la máxima precisión de la máquina. Las bibliotecas para procesos de bobinado, controles de temperatura y movimientos de los ejes son solo algunos ejemplos.

Seleccione país e idioma

B&R Logo