B&R ofrece productos adecuados para la medición integral de energía y para la comunicación con medidores, independientemente de si se utilizan o no medidores de calor tradicionales o medidores de acceso remoto.

Los Automation PC de B&R han demostrado, durante muchos años, su capacidad para gestionar y procesar grandes cantidades de datos y tareas de medición remota durante el funcionamiento continuo desatendido.

Artículo de aplicación

B&R tiene la solución perfecta para...

Medición integral de energía

Los módulos compactos de E/S X20 se utilizan para registrar todos los datos del consumo energético. A continuación se describen detalladamente los módulos que se utilizan:

Medición de la energía eléctrica

Módulos de medición de energía X20AP para transformadores de corriente con 5 A, 1 A, 20 mA o 333 mV para potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente; registra secuencias de fase, fases individuales, valores acumulativos y corriente en línea de neutro. También registra la frecuencia y los armónicos (hasta el armónico 31)

Lecturas del contador para caudal de flujo volumétrico/másico

Módulos de comunicaciones X20CS1012 con maestro M-Bus integrado para conectar hasta 250 esclavos M-Bus (por ejemplo, lectura de contadores de gas, agua, electricidad, calor e impulsos)

Señales analógicas para caudal de flujo volumétrico/másico

Módulos de entradas analógicas X20AI para señales de medición analógicas (por ejemplo, caudal de flujo)

Impulsos de recuento para caudal de flujo volumétrico/másico

Módulos de contador digital X20DC para impulsos de medición digitales (por ejemplo, volumen de flujo)

SCADA y sistemas de control de procesos

El sistema de control de procesos APROL se caracteriza principalmente por el uso universal. Esto se debe a su escalabilidad, modularidad y flexibilidad únicas.

Como una solución fiable en más de 3000 instalaciones en el campo, ofrece las siguientes características importantes:

  • Sistema abierto a través de un gran número de interfaces estandarizadas para conectar dispositivos de campo, sistemas de nivel inferior o superior
  • Transferencia segura de datos
  • Almacenamiento de datos a prueba de manipulaciones
  • Registro de auditoría de conformidad con la FDA (trazabilidad de todos los cambios)
  • Generación de alarmas
  • Sistema de tendencias (implementado usando una base de datos)
  • Solución de inteligencia empresarial integrada
  • Información adicional:
  • Folletos sobre la automatización de procesos APROL
PC industriales de alto rendimiento

Potente

Los sistemas de Automation PC y Panel PC de B&R tienen mucha potencia. Utilizando la última tecnología, incluyendo la última generación de procesadores Intel Core i-series, Automation PC 910 y Panel PC 900 son la elección perfecta para controlar aplicaciones altamente exigentes. Automation PC 2100 y Panel PC 2100 se basan en la última tecnología Intel Atom. Estos sistemas tienen un tamaño reducido, pero pueden ofrecer un rendimiento hasta la gama Core i-series.

Eficiente energéticamente

Otra ventaja de la última generación de procesadores Core i-series y Atom de Intel es su rendimiento considerablemente superior y menor consumo de energía, lo que maximiza la eficiencia energética en todos los ámbitos. Ello permite eliminar los ventiladores internos en muchos casos, una ventaja ya explotada por los sistemas Automation PC 2100 y Panel PC 2100 de refrigeración pasiva.

Robusto

El diseño robusto de Automation PC y Panel PC es perfectamente adecuado para utilizarse en los entornos más exigentes; incluso el funcionamiento continuo de 24 horas no es un problema para estos caballos de batalla. Muchas variantes de los sistemas de PC no disponen conexiones de cable internas de ningún tipo, y mucho menos partes giratorias.

Fiable

Cada PC y panel se somete a una completa prueba de funcionamiento antes de su envío. Se inspeccionan minuciosamente todas las propiedades e interfaces del sistema. Después de muchos años de funcionamiento fiable, los beneficios serán evidentes.

Personalizado

Los Automation PC pueden adaptarse perfectamente a las necesidades específicas de cada aplicación. El proceso empieza seleccionando un procesador con el rendimiento adecuado y el tamaño de la carcasa dentro de la serie, para luego ir incorporando los demás elementos necesarios: por ejemplo, capacidad de memoria y soportes de almacenamiento tales como CFast, unidad de disco duro o unidad de estado sólido.

Listo para usar

Estos PC industriales se entregan completamente listos para usar. Los fabricantes de equipos originales pueden solicitar el envío de un Automation PC directamente al distribuidor del armario eléctrico con todo el software instalado. Bajo demanda, B&R puede congelar versiones de BIOS y firmware para garantizar una permanencia a largo plazo: una gran ventaja para máquinas y sistemas con certificación individual.

Disponibilidad a largo plazo

Tanto Automation PC 910 y Panel PC 900 como Automation PC 2100 y Panel PC 2100 estarán disponibles a largo plazo. Una vez integrado el PC en una máquina, no es necesario realizar trabajos de mantenimiento adicionales para el fabricante de la máquina. La máquina entra en la producción en serie y puede continuar fabricándose durante más de una década.

Seleccione país e idioma

B&R Logo