Variadores de frecuencia para una amplia gama de aplicaciones

B&R presenta una nueva serie de variadores de frecuencia ACOPOSinverter para motores síncronos trifásicos y de inducción

ACOPOSinverter P86 es una serie de variadores de frecuencia para motores síncronos trifásicos y de inducción, con o sin encoders. Cubre un amplio espectro de potencias que van desde 0,75 hasta 75 kW y resulta especialmente adecuado para aplicaciones de envase y embalaje, sistema de cintas transportadoras, procesamiento de materiales y equipos de elevación.

Los variadores de la serie P86 de B&R ya cumplen con los factores de eficiencia IE estandarizados en EN 61800-9-2. Los variadores están preparados para el futuro, se configuran fácilmente y son excepcionalmente flexibles. La nueva serie ACOPOSinverter también dispone de la función de seguridad de doble canal Safe Torque Off (STO), compatible con SIL3 / PLe.

Potente dinámica y escalabilidad

Los variadores de frecuencia resultan especialmente adecuados para aplicaciones dinámicas. Pueden entregar hasta el 220% del par de salida nominal durante dos segundos. Pueden utilizarse para el control en lazo abierto o en lazo cerrado en motores de inducción (IE2, IE3), en motores síncronos y en motores de reluctancia. Una interfaz POWERLINK integrada, numerosos canales de E/S, un encoder integrado y tarjetas de interfaz opcionales ofrecen la máxima flexibilidad en el diseño de la planta.

Diseño robusto para muchos años de servicio

La serie ACOPOSinverter P86 tiene un diseño excepcionalmente resistente y está diseñada para funcionar en condiciones muy exigentes. Soportan sin problemas vibraciones, golpes, polvo y temperaturas de hasta 60 °C sin ninguna disminución de rendimiento.

Amplia gama de productos

La nueva serie P86 amplía aún más la gama de productos ACOPOSinverter de B&R. Junto con las series P66, P76 y P96, incluyen una amplia gama de perfiles de tecnología de servoaccionamiento para motores de inducción trifásicos y motores síncronos con una tensión de alimentación de 200 a 600 V y una potencia nominal de 0,18 a 200 kW. Con una funcionalidad fácilmente adaptable a medida y una integración total en el entorno de automatización de B&R, la familia ACOPOSinverter es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde pequeños módulos para máquinas hasta plantas complejas.



Seleccione país e idioma

B&R Logo