Los Automation PCs se han diseñado y construido para un funcionamiento continuo en los entornos industriales más rigurosos a lo largo de los años. Están incluidos en una robusta carcasa soldada que protege los componentes electrónicos del entorno y resiste a las condiciones más difíciles. Un recubrimiento industrial de alta resistencia protege la carcasa contra los entornos agresivos y mantiene el Automation PC 910 como nuevo, incluso después de años de uso. Las placas de circuito están conectadas mediante conectores para atornillar, y la eliminación de todos los cables de conexión internos refuerza aún más la resistencia a vibraciones e impactos.
El Automation PC 910 se ha desarrollado con un enfoque especial para permitir un funcionamiento sin ventilador en una amplia gama de niveles de rendimiento. La sustitución de los discos duros por unidades de estado sólido da como resultado un PC sin ninguna pieza giratoria. Se han eliminado por completo tareas de mantenimiento, como cambiar regularmente los filtros del ventilador. Todos los componentes han sido cuidadosamente seleccionados teniendo en cuenta la máxima fiabilidad. Estos componentes se han diseñado específicamente para utilizarse en entornos industriales y pueden soportar altas temperaturas ambientales, garantizando disponibilidad a largo plazo.