Cualquier máquina requiere un interface de usuario. La visualización integrada proporciona controles y componentes para el diseño de aplicaciones de visualización de la máquina. Otras funciones incluyen la configuración de unidades y de idioma, así como la adición de funciones dinámicas.

Requisitos previos y otros requisitos

Duración

Número de modelo

Curso Formación presencial: Automation Studio Básico [SEM210.2]

2 días

SEM610.2

Objetivos y contenido

  • Descripción general de las soluciones HMI de B&RHMI ... Interface hombre-máquina Productos
  • Conceptos de visualización
  • Diseñar y configurar una aplicación de visualización integrada
  • Visualizar e introducir los valores del proceso
  • Opciones de visualización, hojas de estilo
  • Configurar capas locales y globales
  • Visualización remota con VNCVNC ... Virtual Network Client: Estándar abierto para controlar sistemas informáticos remotos Modo terminal
  • Configuración de unidades y de idioma, distintas distribuciones del teclado

Seleccione país e idioma

B&R Logo