Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Mehr Widerstandskraft, mehr Einsatzmöglichkeiten

Automatisierungstechnik von B&R lässt sich nun noch einfacher im maritimen Umfeld einsetzen. Das ermöglichen zusätzliche Zertifizierungen von DNV, KR, LR und ABS für das Steuerungs- und I/O-System X20.

Weiterlesen

Den passenden Antrieb für jede Applikation

Die Sicherheitsfunktionen des B&R-Servoverstärkers ACOPOS P3 sind nun auch für Motoren mit sicherem Hiperface-DSL-Encoder verfügbar. Maschinenbauer haben damit eine größere Motorenauswahl bei der Umsetzung von sicheren Antriebsapplikationen.

Weiterlesen

Kleine Kraftpakete

Die neuen besonders kompakten motorintegrierten Antriebe verfügen über einen leistungsstarken Prozessor für Anwendungen, bei denen es auf optimale Positioniergenauigkeit und Synchronisation ankommt.

Weiterlesen

Sicherheitsfunktionen einfach implementieren

B&R erleichtert die Implementierung von Sicherheitsfunktionen in mobilen Arbeitsmaschinen. Dafür hat der Automatisierungsspezialist seine sicheren X90-Steuerungen um das CANopen-Safety-Protokoll ergänzt.

Weiterlesen

100.000 Umdrehungen und mehr

Der Servoverstärker ACOPOS P3 von B&R ist nun auch in einer speziellen Variante ohne Beschränkung der Ausgangsfrequenz verfügbar. So werden in vielen Anwendungen Motordrehzahlen möglich, die 100.000 Umdrehungen in der Minute überschreiten.

Weiterlesen

Ausfälle vorhersagen, Verluste vermeiden

Automation Runtime protokolliert automatisch Informationen über den Zustand der Speichermedien, um frühzeitig vor drohenden Ausfällen zu warnen. Speichermedien können ausgetauscht werden, bevor ein Absturz zu Datenverlust und kostspieligen…

Weiterlesen

Visualisierung zum Mitnehmen

Eine neue Funktion der Visualisierungslösung mapp View von B&R ermöglicht es dem Bediener, die Maschine von einem mobilen Gerät aus zu steuern und sich während der Arbeit frei zu bewegen.

Weiterlesen

IP69K-PC für autonome Agrar- und Baumaschinen

B&R erweitert sein Portfolio im Bereich der mobilen Automatisierung um einen High-End-PC. Der neue PC zeichnet sich durch eine deutlich höhere Rechenleistung und mehr Speicherplatz aus.

Weiterlesen

Einschalten und loslegen

Mit dem neuen Power Panel C80 vereint B&R die Vorteile einer leistungsstarken Steuerung und eines modernen Bedienterminals in nur einem Gerät. Anwender haben damit volle Flexibilität und können ihre Maschinen performance- und kostenoptimiert…

Weiterlesen

Sichere Bibliotheken

Die neuen CaeBackup/CaeRestore-Optionen des Prozessleitsystems APROL von B&R sorgen für noch mehr Sicherheit bei der Verwendung standardisierter Bibliotheken. Diese können vom Anwender nun in der Zieldatenbank verriegelt werden. Bei der Übertragung…

Weiterlesen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo