Wenn Unternehmen wie Pariani, B&R und Hilscher zusammenarbeiten, gehen daraus hervorragende Kontrollsysteme für Luxusyachten hervor. Dabei vereint sich Eleganz mit anspruchsvollem Design sowie zuverlässiger und innovativer Technologie, die einer „7-Sterne-Kommandobrücke“ würdig sind.

Seit über 40 Jahren teilt Pariani seine umfassende Erfahrung, um Kunden ein Höchstmaß an Leistung, Qualität und Service anbieten zu können. Die jüngste Entwicklung die Pariani seinen Kunden präsentiert, ist die futuristische und elegante Konsole Glass Bridge. Hier wurden stabile B&R-Steuerungen und Hilscher-Kommunikationsmodule ausgewählt, um den Determinismus, die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit des POWERLINK-Ethernet-Busses bestmöglich zu nutzen.

Ob während eines Manövers oder bei voller Fahrt voraus: Auf der Kommandobrücke muss alles funktionell sein. Auf einer Superyacht bleibt kein Detail dem Zufall überlassen. Deshalb hat Pariani, als höchsten Ausdruck von Technik und Ergonomie, die Konsole Glass Bridge konzipiert. Dabei werden Design und italienische Raffinesse mit Automatisierung sowie ausgeklügelten Kommunikationstechnologien kombiniert, um ein unvergleichlich emotionales und taktiles Steuerungserlebnis zu bieten.

Die Steuerung in der Konsole übernehmen leistungsstarke X20-Module von B&R. Jede Steuerung auf dem zuverlässigen Echtzeitnetzwerk wird von netX -Kommunikationsprozessoren von Hilscher betrieben. Glass Bridge kommuniziert mit POWERLINK. Das Ergebnis ist eine personalisierbare und intuitive Kommandobrücke, auf die jeder Kapitän gerne für eine sichere Fahrt zählen würde.

Bei der Glass Bridge entschied sich Pariani für die Effizienz, Robustheit und Flexibilität des POWERLINK-Busses – ein Kommunikationsstandard, der im Schiffbausektor sehr geschätzt wird. Neben Kontrollstationen wurden Hardwarekomponenten entwickelt, die über eine POWERLINK-Schnittstelle verfügen, um die Anforderungen – Sicherheit, Stabilität und Transparenz – dieser Einsatzbereiche zu erfüllen.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo