Das Technologiemagazin von B&R

2020.12

Für Sie entwickelt
Fernwartung statt Flugticket (Cover Story)
Nicht immer ist es problemlos möglich, spontan von A nach B zu fliegen. Maschinenbauer müssen trotzdem im Wartungsfall schnell reagieren oder sogar eine Inbetriebnahme aus der Ferne durchführen können. Mehr...
Produktiver mit Pick-and-place
Roboter und Maschine waren bisher getrennte Einheiten. Mit der vollständig integrierten Robotik und einer neuen Softwarelösung für Pick-and-place-Applikationen wird sich das nun ändern Mehr...
Köpfe & Konzepte
Interview: „Fernwartung muss weder teuer noch kompliziert sein“
René Blaschke, Produktmanager für IoT bei B&R, erklärt wie einfache die Implementierung der B&R-Lösung Secure Remote Maintenance abläuft. Mehr...
Interview: „OPC UA over TSN muss gerüstet sein“
OPC UA over TSN ist im Schnitt 18-mal schneller als alle bisher verfügbaren Möglichkeiten. Ob dieser Performancesprung überhaupt notwendig ist? Diese Frage beantwortet der führende Experte der neuen Technologie, Dietmar Bruckner (B&R). Mehr...
Expertenwissen: OPC UA over TSN –
Ein Standard für das Industrial IoT
Modulare und flexible Maschinen- und Produktionskonzepte sind heute wichtiger denn je. Netzwerkspezialist Stefan Bina erklärt, welche Rolle Performance, Cybersecurity, Migration und Echtzeit spielen. Mehr...
Expertenwissen:
Die Vorteile von Machine-Centric Robotics
Maschinen mit integrierten Robotern bieten viele Vorteile. Welche genau und vor allem welchen Nutzen Maschinenbauer aus der integrierten Robotik ziehen können, erläutert für uns Robotikspezialist Sebastian Brandstetter (B&R). Mehr...

B&R-Technologie im Einsatz
PIA Automation:
flexiblere Prozesse mit SuperTrak
Der Track gibt im Reinraum den Takt an. Mehr...
Nilpeter:
geringe Umrüstzeiten mit Vision-System
Die selbstkalibrierende Druckmaschine. Mehr...
Singer & Sohn:
auf Kundenwünsche eingehen
Jetzt geht´s um die Wurst. Mehr...
agriKomp:
Steuerungslösung für Biogasanlagen
Erfolg im Wandel. Mehr...
Gustav Klein:
Stromversorgungsanlagen testen
Das Prüffeld der Zukunft. Mehr...
Nordfish-Foodmark:
Betriebsabläufe optimieren
Ein glasklarer Vorteil. Mehr...
Netto Electronics:
Materialverbrauch überwachen
Wertvollen Kuperabfall reduzieren. Mehr...
Ruhlamat:
modulare Hard- und Softwarekonzepte
Produkte schneller auf den Markt bringen. Mehr...