Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R bietet ein umfangreiches Produktportfolio für die Kommunikation mit dem offenen und echtzeitfähigen Protokoll OPC UA over TSN. Damit ermöglicht B&R ein standardisiertes Netzwerk für modulare und flexible Maschinenkonzepte. Die wirtschaftliche Fertigung von Losgröße 1 wird möglich.

Die Produktpalette für die Kommunikation mit OPC UA over TSN umfasst hochperformante X20-Steuerungen, Buscontroller, Industrie- und Panel-PCs und einen TSN-Maschinenswitch. Zudem sind die Konfiguration der OPC-UA-over-TSN-Geräte und des Netzwerks sowie die Vergabe von Zugriffsrechten in die B&R-Automatisierungssoftware Automation Studio integriert. .

X20-Steuerungssystem

Die OPC-UA-over-TSN-fähige Steuerungsgeneration kann in entsprechenden Netzwerken als Master für die Feldebene eingesetzt werden. Sie bietet erheblich mehr Rechenleistung als bisherige X20-Generationen bei gleicher kompakter Bauform. Die Steuerungen verfügen über schnelle Intel-Apollo-Lake-I-Prozessoren und ermöglichen Zykluszeiten bis zu 100 µs.

Buscontroller

Der Buscontroller mit OPC UA over TSN lässt die herstellerübergreifende und transparente Echtzeitkommunikation auf Linien- und Feldebene Realität werden. Das Gerät unterstützt multiple Zykluszeiten und lässt sich ebenso einfach in Maschinen implementieren wie Komponenten mit POWERLINK. Aufgrund der TSN-Mechanismen und der Gigabit-Physik ist der OPC-UA-over-TSN-fähige Buscontroller nicht nur für heutige, sondern auch für zukünftige Anwendungen gerüstet.

Industrie- und Panel-PCs

Die skalierbaren Industrie- und Panel-PCs von B&R eignen sich optimal für Netzwerke mit OPC UA over TSN. Die PCs sind mit der aktuellen Generation der Intel-Core-i-Prozessoren ausgestattet und dadurch wahre Kraftpakete. Zudem sind sie äußerst robust und eignen sich bestens für den Einsatz in rauer Umgebung.

TSN-Maschinenswitch

Mit dem echtzeitfähigen Ethernet-Switch lassen sich Netzwerke mit der herstellerunabhängigen Kommunikationslösung OPC UA over TSN einfach umsetzen. Er ermöglicht Zykluszeiten von weniger als 50 µs und fügt sich hinsichtlich Design und Formfaktor in das B&R-Portfolio ein. Nicht TSN-Teilnehmer können mit dem Switch problemlos in das Netzwerk eingebunden werden. Modulare Maschinenkonzepte lassen sich so schneller und einfacher umsetzen.

Automation Studio

Mit der B&R-Automatisierungssoftware Automation Studio erfordert die Konfiguration von OPC UA over TSN keinen Mehraufwand. OPC UA over TSN und der neue Kommunikationsmechanismus Publisher/Subscriber lassen sich so einfach in Maschinenkonzepte integrieren. Die notwendigen Einstellungen für Konfiguration und Aufbau des Netzwerkes können unkompliziert und schnell vorgenommen werden. Zusätzliche Einstellungen für die Echtzeitkomponente TSN sind nicht notwendig.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo