Die neuen Filter sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, um die Qualität beim Bildeinzug zu erhöhen. Sie werden sowohl für die Smart Camera als auch den Smart Sensor angeboten. Bei den Backlights werden nun neben dem standardmäßigen Diffusorfilter zwei zusätzliche Varianten angeboten.

Polarisationsfilter

Reflexionen können durch polarisiertes Licht in Kombination mit einem Polarisationsfilter vermieden werden. Unerwünschte Überbelichtung wird unterdrückt und somit ein perfekter Kontrast erreicht.

Unerwünschte Überbelichtung
Polarisierte Belichtung

Diffusorfilter

Bei manchen Oberflächen eliminiert der Polarisationsfilter auch gewünschte Reflexionen, zum Beispiel bei Lasermarkierungen auf metallischen Oberflächen. Ein Diffusorfilter schafft hier Abhilfe und sorgt für einen optimalen Kontrast.

Standardbelichtung
Polarisierte Belichtung
Diffuse Belichtung

Optische Filter für M27-Gewinde

Passend zu den C-mount-Optiken, sind sowohl Polarisationsfilter als auch schmalbandige Band-Pass-Filter für unterschiedliche Wellenlängenbereiche erhältlich. Die Spektren sind auf die verfügbaren LED-Wellenlängen optimiert.

Es stehen noch weitere Varianten zur Verfügung, die insbesondere bei fluoreszierenden Oberflächen eingesetzt werden. Damit wird der Kontrast auch bei schwierigen Beleuchtungsverhältnissen deutlich verbessert.

  • Highlights
  • Höhere Qualität beim Bildeinzug
  • Unerwünschte Reflexionen durch polarisiertes Licht vermeiden
  • Kontrast deutlich verbessern

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo