Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Zentrale Benutzerverwaltung mit mapp Services

Jede Maschine hat ihre eigene, einzigartige Konfiguration. Benutzerkonten und Anmeldedaten können von Maschine zu Maschine variieren. Es ist schwieirig, den Überblick über Benutzer, Anmeldedaten und Konfigurationen im gesamten Maschinenpark zu behalten. Mit dem neuen mapp UserX Central User Management zum Einrichten eines Benutzermanagements und Microsoft Active Directory werden diese Herausforderungen durch Einzel- und Gruppenrichtlinien bewältigt.

Mit mapp UserX Central User Management kann sich die Maschine auf einem Microsoft-Active- Directory-Server anmelden. Es müssen keine Benutzer mehr direkt in der Maschine definiert werden. Alle Benutzer sowie die Benutzergruppen werden zentral auf dem Active-Directory-Server definiert. Benutzerkonten und -rechte werden zentral im Active Directory verwaltet.

Benutzer können sich auf jeder Maschine innerhalb des Firmennetzwerks anmelden und sie abhängig von der für die jeweilige Gruppe definierten Rolle bedienen. Die Zuordnung der Active-Directory-Gruppen und die Definition der Benutzerrollen können in Automation Studio oder mapp Cockpit durchgeführt werden. Welche Gruppe welchen Vorgang auf der Maschine durchführen darf, wird anhand eines intuitiven, webbasierten Inbetriebnahmewerkzeugs definiert. Diese Funktion vereinfacht die Verwaltung von Benutzern und Rollen in der Anlage.

Wird ein Benutzer aus dem Active Directory gelöscht, wird er automatisch deaktiviert und ist somit nicht mehr in der Lage, auf Maschinen im Netzwerk zuzugreifen. Darüber hinaus können erweiterte Informationen im Active Directory gespeichert werden. Die Maschinen können auf das Benutzerbild, die E-Mail-Adresse, die bevorzugte Sprache und alle anderen Einstellungen im Active Directory zugreifen.

In Kombination mit mapp Audit kann die Maschine jedes Ereignis in Bezug auf die Benutzerverwaltung protokollieren. So zum Beispiel, wenn sich ein Benutzer anmeldet oder sein Passwort ändert. Jedes andere von mapp Audit aufgezeichnetes Ereignis liefert ebenfalls Informationen über den Benutzer, der die Maschine in jenem Moment bedient hat.

  • Highlights
  • Zentrales Benutzermanagement für alle Maschinen
  • Protokollierung aller Ereignisse
  • Einfache Aktivierung und Deaktivierung von Nutzern

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo