Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Web meets automation

Mit mapp View kann jeder Automatisierungstechniker ohne großen Aufwand übersichtliche Web-Visualisierungsseiten gestalten. Die Auseinandersetzung mit Web-Technologien ist dabei nicht notwendig. B&R Widgets kapseln Web-Technologien und werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort einfach parametriert.

Basislizenzen
Erweiterte Lizenzen
  • Intelligente Anbindung der Prozessvariablen
  • Limits
  • Einheitenumrechnung
  • Einheitenumschaltung
  • Berechtigungen
  • Konfiguration
  • Unterstützung des OPC-UA-Datenmodells

Nahtlos integriert

Die Projektierung erfolgt in der B&R-Automatisierungssoftware Automation Studio. Die Verwaltung der Seiten und anderer Ressourcen erfolgt in der logischen Ansicht. Die Toolbox stellt dabei alle Widgets übersichtlich zur Verfügung.

1

Intuitiver WYSIWYG-Editor

2

Integriertes Seiten- und Ressourcenmanagement

3

Direkter Zugriff auf Datenbasis

4

Umfangreiche Widget-Sammlung

5

Einfach und schnell parametrieren

Plattformunabhängig

mapp View basiert auf den weltweit verwendeten Web-Standards HTML5, CSS3 und Javascript. Im Gegensatz zu proprietären Plattformen werden diese Standards auf Jahrzehnte hinaus nutzbar bleiben und weiterentwickelt werden. Das schafft Investitionssicherheit.


1

100% Web-Standards

2

Responsive Design

3

Unterschiedliche Ausgabegeräte

4

Maximale Investitionssicherheit

Intuitive Bedienung

Moderne Web-Technologie ermöglicht völlig neue Bedienkonzepte für Maschinen und Anlagen. Eine effiziente und intuitive Bedienung erhöht die Produktivität und reduziert Stillstandzeiten.

1

Animationen

2

Neue Bedienkonzepte

3

Audio & Video

4

Multitouch-Gesten

5

Einfache Bedienerführung

Durchgängig modular

Bei mapp View sind Inhalt und Layout der Visualisierung sowie Visualisierungs- und Maschinenlogik vollständig unabhängig voneinander. Das ermöglicht maximale Wiederverwendbarkeit und reduziert die Entwicklungszeit. mapp View ist daher ideal für modulare und flexible Maschinenkonzepte.


1

Sensoren & Aktoren

2

mapp Komponenten

3

Vorgefertigte Visualisierungselemente

Multi Client - Multi User

Unterschiedliche Benutzer benötigen individualisierte Visualisierungsinhalte. mapp View ermöglicht rollenspezifische Anzeigen ohne diese in der Maschinenapplikation programmieren zu müssen. Die individualisierten Seiten können sogar zeitgleich auf unterschiedlichen Ausgabegeräten angezeigt werden.


1

Benutzerspezifische Visualisierungsinhalte

2

Mehrere Clients mit unterschiedlichen Anzeigen

3

Einfache Umsetzung

OPC UA

Das Datenmanagement bei mapp View basiert vollständig auf OPC UA. Damit lassen sich Datenquellen anderer Hersteller einfach in die Visualisierung einbinden. Diese Daten können dann zentral auf einem Panel PC dargestellt oder dezentral auf beliebigen Geräten mit einen gewöhnlichen Webbrowser angezeigt werden.

  • Zentrale und dezentrale Visualisierung
  • Einfache Anbindung von Dritthersteller-Geräten
  • Unterstützung des OPC-UA-Datenmodells

Smart Factory immer im Blick

Anlagenbediener müssen die richtigen Information zur richtigen Zeit an jedem beliebigen Ort bekommen. Durch die Verwendung von Web-Standards kann mapp View auf allen Ebenen zur Anzeige von Maschinen- und Liniendaten integriert werden. Damit schafft mapp View einen Überblick über die gesamte Smart Factory.


1

Übersichtliche Darstellung des Produktionsprozesses

2

POWERLINK und OPC UA sorgen für maximale Transparenz über alle Ebenen hinweg

3

mapp View visualisiert Daten auf allen Ebenen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo