Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE8EA
Reset-Taster Ja
Status-LED Versorgungsspannung
Status
Verbindung LinkManager
drahtlose Verbindung
Leistungsaufnahme max. 5 W
Funktionalität
Datenübertragung / Frequenzbereich
Integriertes Breitbandmodem
WCDMA 850 MHz
1900 MHz
2100 MHz
GPRS/EDGE 850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
Controller
Prozessor
Typ ARM Cortex A5
Taktfrequenz 563 MHz
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ Ethernet UPLINK1
Ausführung RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
Übertragungsrate max. 10/100 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF2
Typ DEV1
Ausführung RJ45 geschirmt
Übertragungsrate max. 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF3
Typ 3G/GPRS
Ausführung SMA female
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 12 bis 24 VDC
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 45°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Lagerung 5 bis 95%
Transport 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium
Abmessungen
Breite 32 mm
Höhe 107 mm
Tiefe 97 mm
Gewicht 0,5 kg
Materialnummer:
0RMSM1135
Beschreibung:
Secure Remote Maintenance -SiteManager, GPRS/3G; 1x Ethernet 100Base-T Uplink Port, 1x GPRS/3G Uplink Port; 5 Device Agents, integrierte Firewall, 2x digitale Eingänge, 2x digitale Ausgänge, 24 VDC
Weiterführende Informationen:

Das B&R Anwenderhandbuch zu Secure Remote Maintenance ist unter Downloads zu finden. In den folgenden Sektionen ist die weiterführende Dokumentation zu diesem Produkt gelistet.

SiteManager 1115-1135-1145 Initial Setup

SiteManager_3439 Initial Setup

SiteManager xx29, xx39 and xx49 - Working with I/O Ports

Application Note Ping/Trace Tool

Application Note Configuration of a Sniffer Agent

Application Note Using SiteManager SMS-Wakeup

B&R PLC and Automation Studio

Application Note SiteManager Web Proxy Relay for voice and WEB traffic

Application Note NTP server access via SiteManager

Application Note Working with SiteManager SMS and Email Alerts

Application Note Using SiteManager as Web Proxy And/or Mail Relay Server

Logging via SiteManager EasyTunnel Client - Deployment Overview

Configuring SMS Gateways on GateManager

Trouble Shooting SiteManager to GateManager access via a corporate Intranet

Remote Access Solution - Best Practice Security Guidelines

Setting up 'Tunnel Agent' on a SiteManager aka 'Auto Subnet Agent'

Using the Custom > Forwarding and Routing (Scada) agents on SiteManager

Adding additional services to an existing SiteManager Agent (FTP and Web)

TrustGate (EasyTunnelVPN) - Initial Setup

LogTunnel Deployment Guide

Logging via SiteManager Relay Chains - Deployment Overview

Optionales Zubehör
Antennen
0RMSM.A3G-10 GSM/3G Puck Antenne Frequenzen: 880-960/1710–2170 MHz, SMA Stecker (male), 2.5m Kabel, Schraub- bzw. Loch-Montage, IP67, kompatibel zu 0RMSM1135
0RMSM.A3G-20 GSM/3G Mini Antenne Frequenzen: 824-960/1710-2170 MHz, SMA Stecker (male), 3m Kabel, magnetische Befestigung, kompatibel zu 0RMSM1135
0RMSM.AMB-10 GSM/3G/LTE Breitband Antenne Frequenzen: 750-1250, 1650-2700MHz, SMA male Stecker, 3m Kabel, Schraub- bzw. Loch-Montage, kompatibel zu 0RMSM1135, Grundplatte für optimale Verstärkung benötigt, IP67
Feldklemmen
0TB6110.2010-01 Zubehör Feldklemme, 10-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Allgemein Version (Datum) Download
Appliance launcher ZIP / 227 KB
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (0RMSM1135) EXE / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch Secure Remote Maintenance PDF / 2 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
SiteManager Firmware 0RMSM1135 ZIP / 8 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP SiteManager ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung PDF / 421 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo