Allgemeines
B&R ID-Code | 0xE8EB |
Funktionalität
Anzahl der unterstützen SiteManager | bis zu 2000 |
Netzanschluss
Netzeingangsspannung | 100 bis 240 V |
Frequenz | 50 bis 60 Hz |
Anschlussleistung | 36 W |
Controller
Prozessor | |
Typ | Dual Core Intel AtomTM C2358 |
Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Flash | 32 GByte |
DRAM | 2 GByte |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | CONSOLE |
Ausführung | 1x RJ45 geschirmt |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | max. 10/100/1000 MBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | USB 2.0 |
Schnittstelle IF3 | |
Typ | USB 2.0 |
Schnittstelle IF4 | |
Typ | LAN |
Ausführung | 1x RJ45 geschirmt |
Übertragungsrate | max. 10/100/1000 MBit/s |
Schnittstelle IF5 | |
Typ | WAN |
Ausführung | 1x RJ45 geschirmt |
Übertragungsrate | max. 10/100/1000 MBit/s |
Schnittstelle IF6 | |
Typ | AUX1 |
Ausführung | 1x RJ45 geschirmt |
Übertragungsrate | max. 10/100/1000 MBit/s |
Schnittstelle IF7 | |
Typ | AUX2 |
Ausführung | 1x RJ45 geschirmt |
Übertragungsrate | max. 10/100/1000 MBit/s |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 177 mm |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 145,5 mm |
Gewicht | 1,2 kg |

Materialnummer:
0RMGM.4260-TPBeschreibung:
Weiterführende Informationen:
Das B&R Anwenderhandbuch zu Secure Remote Maintenance ist unter Downloads zu finden. In den folgenden Sektionen ist die weiterführende Dokumentation zu diesem Produkt gelistet.
GateManager Software - Server model 9250 - Installation STEP 1 - for the IT department
GateManager Hardware - Server model 4260 - Installation and Configuration Guide
Getting Started GateManager 4260 Guide
Enabling and working with Usage Statistics on GateManager
Getting Started GateManager PREMIUM Domain Administration
Upgrade Guide GateManager Version 5.x to 5.x
Application Note SiteManager Web Proxy Relay for voice and WEB traffic
Application Note NTP server access via SiteManager
Application Note Working with SiteManager SMS and Email Alerts
Application Note Using SiteManager as Web Proxy And/or Mail Relay Server
Logging via SiteManager EasyTunnel Client - Deployment Overview
Configuring SMS Gateways on GateManager
Trouble Shooting SiteManager to GateManager access via a corporate Intranet
Remote Access Solution - Best Practice Security Guidelines
Setting up 'Tunnel Agent' on a SiteManager aka 'Auto Subnet Agent'
Using the Custom > Forwarding and Routing (Scada) agents on SiteManager
Adding additional services to an existing SiteManager Agent (FTP and Web)
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Anwenderhandbuch Secure Remote Maintenance | PDF / 2 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
GateManager Firmware 0RMGM.4260-TP | ZIP / 17 MB |