Service Lizenzen
Wiederverkaufslizenzen
Merkmale
B&R Automation Studio ist die integrierte Software Entwicklungsumgebung mit Werkzeugen für alle Projektabschnitte. Ob Steuerung, Antrieb, Kommunikation oder Visualisierung - alles ist in eine Umgebung integriert. Das spart Integrationszeit und Wartungskosten.
Projektmanagement - Software on Demand
Mit der anlagenorientierten Sichtweise des Projektes und der Gliederung in funktionale Pakete können umfangreiche Projekte übersichtlich gestaltet und programmiert werden. Die fertig programmierten und konfigurierten Maschinenteile können verschiedenen Hardware Konfigurationen zugewiesen werden. Somit können in einem Projekt verschiedene Auslieferungszustände sowie auch die Testumgebung eines Maschinentyps verwaltet werden, die sich in Softwareumfang und Hardwareausführung unterscheiden können.
Programmierung - Für jede Anwendung die richtige Programmiersprache
Mit den im Automation Studio integrierten Programmiersprachen IEC 61131-3 und ANSI C - welche auch beliebig miteinander kombiniert werden können - und durch die moderne Architektur und Strukturierung der Programmierumgebung wird der Anwender bei der Programmierarbeit effektiv unterstützt. Alle Sprachen können auf die gleichen Datentypen zugreifen, verwenden dieselben Bibliotheken und Variablen. Des weiteren unterstützt Automation Studio einfaches und sicheres Programmieren [mehr...].
Integrierte Visualisierung
Im Automation Studio wird dem Anwender mit der integrierten Visualisierung ein Werkzeug zur Erstellung einer Visualisierung von Zeilendisplays bis zu in der Steuerung integrierten oder abgesetzten XGA Displays mit Tasten und/oder Touch zur Verfügung gestellt. Diese Integration erlaubt auf externe Visualisierungstools zu verzichten und bringt Kostenvorteile für die integrierte Maschinenvisualisierung. Remotedienste wie VNC geben Ihnen die Möglichkeit sofort - und ohne Zusatzaufwand - Fernbedienung und –wartung zu nutzen [mehr...].
Antriebe projektieren - Positionieraufgaben einfach lösen
In Automation Studio sind alle Werkzeuge für Positionsaufgaben integriert. Nach der Devise "Parametrieren statt programmieren" können selbst sehr komplexe Bewegungsabläufe in Automation Studio ohne aufwändige Programmierung verwirklicht werden. Mit Hilfe der PLCopen Motion Control Funktionsblöcke nach IEC 61131-3 wird der Anwender auch in der direkten Programmierung optimal unterstützt .[mehr...]
Diagnose
Das Automation Studio stellt zahlreiche Diagnosewerkzeuge zum Auslesen von Systeminformationen und zum Optimieren des Systems zur Verfügung. Mit Hilfe des System Diagnostics Manager können umfangreiche Informationen des Zielsystems über einen Standard Web Zugriff ausgelesen werden
Fernwartung - Durchgängig vom Prozess bis zum Firmwaretausch
Maschinen und Anlagen werden meist an weit entfernten Orten betrieben. Service- und Wartungsdienstleistungen werden im Normalfall von Reisekosten dominiert. Ferndiagnose und Fernwartung reduzieren das Risiko insbesondere in Gewährleistungszeiten. Ob Hardwarediagnose oder das Einstellen von Werten bis hin zur begleitenden Maschinenbedienung, in allen Phasen leistet die Integration von VNC, Webserver und auch Remote Programmierung wertvolle Dienste.
Kommunikation und Feldbusse
Im Automation Studio wird ein Feldbus wie ein I/O Modul an der jeweiligen Feldbus Schnittstelle eingefügt und konfiguriert. Durch die Importfunktion einer Gerätebeschreibung des jeweiligen Anbieters (GSD, EDS,...) steht dem Anwender die gleiche Schnittstelle wie bei jedem anderen I/O Modul zur Verfügung. Mit der integrierten FDT/DTM-Technologie, als offener Standard zur Parametrierung und Konfiguration von Feldgeräten in der Automatisierungstechnik, ist die Einbindung von Feldbusgeräten auf einfache Weise und wie gewohnt zu bewerkstelligen. Damit wird die Integration vereinfacht und die Programmier- bzw. Inbetriebnahme minimiert [mehr...].
Echtzeit Betriebssystem - Skalierbarkeit und Investitionssicherheit
Integraler Bestandteil des Automation Studio ist das Echtzeit Betriebssystem, der Softwarekern um Anwendungen auf einem Zielsystem laufen zu lassen. Dies garantiert eine höchst mögliche Leistung für die eingesetzte Hardware.