Die Verschmelzung von Robotik und Maschinensteuerung zu einer einheitlichen Architektur ermöglicht es den Herstellern, dem Trend zur individualisierten Massenproduktion zu folgen und ihre Prozesse bis hin zur Losgröße 1 zu optimieren. Maschinenbauer erhalten Roboter und Automatisierungslösung aus einer Hand. Zudem benötigen sie nur eine Steuerung und ein Engineering-System für Entwicklung, Diagnose und Wartung. Damit wird die Einstiegshürde für den Einsatz von Robotik deutlich gesenkt.

WENIGER HARDWARE

Optimierte Abläufe mit weniger Hardwarekomponenten. Das Ergebnis: einfachere Wartung, höhere Zuverlässigkeit und besser skalierbares Maschinendesign.

GERINGERE STELLFLÄCHE

Reduzierter Platzbedarf durch nahtlose Integration der Robotik in die Maschinenstruktur. Das Ergebnis: kleinere Stellfläche, effizienteres Layout und höhere Produktionskapazität.

OPTIMIERTE KOSTEN

Roboter und Maschinensteuerungen aus einer Hand. Das Ergebnis: niedrigere Kosten, effizientere Prozesse und höhere Rentabilität.

Machine-Centric Robotics ist die ultimative Lösung, die Maschinen und Robotik nahtlos integriert, um Prozesse zu rationalisieren, Nachhaltigkeit zu fördern und Effizienz zu gewährleisten.

Let's build more flexible machines

Offene Robotermechanik

Robotermechaniken von Codian stehen für außergewöhnlich hohe Geschwindigkeiten, unübertroffene Leistungssteigerung und Platzoptimierung mit beeindruckenden Traglasten, auch in Hygiene-Design und Schutzklasse IP69K. Da sie keine Motoren oder Steuerungen benötigen, lassen sie sich nahtlos in jede Maschine integrieren und sind mit den verschiedensten Steuerungsplattformen kompatibel.

Offene Robotermechanik

Offene Softwareplattform

B&R bietet Programmiertools für Roboter an, die keine Programmierkenntnisse erfordern. Dadurch wird die Entwicklungszeit erheblich verkürzt und Maschinenbauer können schneller auf neue Produktionsanforderungen reagieren. Diese Flexibilität gewährleistet einen nahtlosen Übergang zwischen Aufgaben und Produktvarianten und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die Anforderungen des Marktes.

Offene Softwareplattform

JLS Automation - Adaptiver Toplader

Perfektes Zusammenspiel zwischen Maschine und Roboter

  • Volle Integration in die Maschinensteuerung
  • Ermöglicht die sofortige Umstellung des Formats
  • Echtzeitsynchronisation mit Vision, Track, 6D
  • Ready-to-use Features wie Pick-and-Place, Tracking
  • Vereinfachung der Automatisierungsarchitektur
  • Ein starker und kompetenter Engineering-Partner

G. Mondini - Adaptive Füll- und Verschließmaschine

G. Mondini ist es gelungen, eine Maschine zu entwickeln, die die Grenzen der Produktivität und der Automatisierung ausreizt und Ergebnisse von höchster Qualität garantiert.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo