Leistungsstarker PC für mobile Maschinen
Ein leistungsstarker PC mit Intel-Core-i-Prozessor ergänzt das Produktportfolio für mobile Maschinen. Der vollwertige Automation PC mobile 3100 ist in Schutzklasse IP69K ausgeführt und speziell für den Einsatz in rauer Umgebung ausgelegt. Mit seiner hohen Performance eignet sich der PC optimal für smarte Maschinen, die miteinander kommunizieren und Daten in die Cloud schicken.
Der Automation PC mobile 3100 verfügt über einen Prozessor der siebten Core-i-Generation von Intel. Dieser ist über einen weiten Bereich skalierbar, vom Celeron mit 2,2 GHz bis hin zum Core i7 mit 2,8 GHz. Er bietet bis zu 16 GB RAM und 480 GB Flash Speicher und ist mit einem TPM-Modul ausgestattet. Der PC unterstützt Standard-Betriebssysteme wie Windows 10 IoT Enterprise und Linux. Mit der hohen Rechenleistung des PCs lassen sich teil- oder vollautonome Maschinenfunktionen umsetzen.
- Highlights
- Geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Standard-Betriebssysteme: Windows und Linux
- Skalierbare Performance bis Core-i7- Prozessor (2,8 GHz)
Einsatz in rauer Umgebung
Das Gerät zeichnet sich besonders durch seine Robustheit aus. Der PC ist resistent gegenüber Vibrationen, Schock, Salz, UV-Licht und Öl und kommt trotz komplett geschlossenem Gehäuse ohne Lüfter aus. Er verfügt über ein speziell entwickeltes Temperaturmanagement und kann daher in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C Oberflächentemperatur eingesetzt werden.
Der PC für mobile Maschinen verfügt über je zwei Anschlüsse für USB und Fast-Ethernet sowie über zwei Steckplätze für PCIe-Optionsplatinen.

Modular erweiterbar
Der PC ist unempfindlich gegenüber Spannungsschwankungen. Neben einem breiten Standardspannungsbereich von 9 bis 32 V, verfügt er über einen integrierten Load-Dump-Schutz. Dadurch werden Spitzen in der Spannungsversorgung ausgeglichen, um die Elektronik zu schützen und einen unterbrechungsfreien Betrieb zu garantieren. Über zwei interne Steckplätze kann der PC modular mit zusätzlichen Kommunikationsinterfaces erweitert werden.