Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R-Kunden können aus einer breiten Palette an bewährten ABB-Knickarmrobotern mit sechs Achsen auswählen. In Kürze ergänzt B&R sein Portfolio zudem um die neue Serie IRB 1300, welche sich durch höhere Performance bei deutlich kleinerer Stellfläche und weniger Gewicht auszeichnet.

Die Roboter können Maximallasten von vier bis 60 kg tragen und weisen eine Reichweite von bis zu 2,5 m auf. Für Sensoren, Aktoren und Greifer sind Druckluftleitungen, Signalkabel und teilweise auch Ethernet-Kabel in den Robotern verbaut. Aufgrund der zahlreichen verfügbaren Varianten und Optionen ist nahezu jeder denkbare Anwendungsfall abgedeckt.

Robotertyp IRB 1100–4/0.58 IRB 1300-11/0.9 IRB 1300-10/1.15 IRB 1300-7/1.4 IRB 1600–6/1.45 IRB 1600–10/1.45 IRB 4600–20/2.50 IRB 4600–45/2.05 IRB 4600–60/2.05
Traglast [kg] 411107610204560
Reichweite [m] 0,580,901,151,401,451,452,502,052,05
Schutzart IP40IP40IP54IP67
Montageart beliebigbeliebigBoden, Wand, Decke, geneigtBoden, Decke, geneigt
Positionswiederholgenauigkeit [mm] 0,010,020,020,030,020,050,050,050,03
Integrierte Anwenderschnittstellen 8× Signal (30 V; 0,5 A)1× Ethernet (1000BASE-T) bis zum Oberarm12x Signal (30 V; 1,5 A) 4x Signal (60 VDC; 4 A) 1× Ethernet (1000BASE-T) bis zum Oberarm23× Signal (50 V; 0,25 A) 10× Leistung (250 V; 2 A) bis zum Oberarm23× Signal (50 V; 0,5 A)4× Leistung (300 V; 2 A) bis zum Oberarm
Integrierte Druckluftleitungen 4x mit max. 6 bar bis zum Oberarm 4x mit max. 6 bar bis zum Oberarm 1x mit max. 8 bar bis zum Oberarm 1x mit max. 8 bar bis zum Oberarm
Robotergrundfläche [mm x mm]160 x 160 220 x 220 484 x 648 512 x 676
Gewicht [kg]2174,57778,5250412425

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo