Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Das B&R-Portfolio umfasst Deltaroboter der Marken ABB und Codian. Die vielfältigen Robotermodelle ermöglichen es, Produkte bei hohem Tempo zu sortieren, zusammenzustellen und zu ordnen - auch in der Nahrungsmittelindustrie, dem Pharmabereich oder in Reinräumen.

Die Deltaroboter von B&R sind schnell, zuverlässig und äußerst vielseitig. Das Produktspektrum beginnt bei sehr kleinen Kinematiken, die auch unter beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden können. Am anderen Ende des Portfolios finden sich Modelle mit einer Traglast von bis zu 35 kg. So lassen sich Pick-and-Place-Applikationen auch mit schweren Produkten umsetzen.

B&R stellt für alle Modelle die Performance-Parameter nach ISO 9283 zur Verfügung, zum Beispiel die Positionswiederholgenauigkeit. Auch die möglichen Pickzyklen sind exakt aufgeführt. Dadurch wird das Projektieren wesentlich einfacher und aufwendige Tests zur Ermittlung der möglichen Performance können entfallen.

RobotertypDelta
Traglast [kg]1 - 35
Reichweite [m]0,5 - 2,1
SchutzartIP54 / IP65 / IP67 / IP69K
Montagearthängend
Positionswiederholgenauigkeit [mm]0,1
Integrierte Anwenderschnittstellen12x Signal 50 V; 250 mA (IRB 360)
Integrierte Druckluftleitungen1x mit max. 7 bar (IRB 360)
  • Highlights
  • Hohe Performance
  • Für Nahrungsmittelproduktion geeignet
  • Breite Auswahl

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo